レーダー用RFフロント・エンド・システム
アナログ・デバイセズは、レーダー・アプリケーションおよびフェーズド・アレイ・アンテナ向けの完全なRFフロント・エンド・ソリューションを提供します。アナログ・デバイセズのGaNおよびGaAs技術に基づくパワー・アンプ、ロー・ノイズ・アンプ(主にGaAs技術)、そしてGaAs、シリコンSOI、GaN技術を用いたスイッチ技術からなる幅広いポートフォリオは、レーダー・アプリケーションにおける送信/受信機能を構成します。これらすべての機能を単一パッケージに集積したフロント・エンドも提供しています。
価値と利点
- 完全なRFフロントエンド:GaN、GaAs、SOI技術がレーダーおよびフェーズド・アレイ向け送受信機能を提供します。
- 高性能チェーン:PA、LNA、スイッチが低ノイズと電力効率を確保します。
- 集積度の高いビームフォーミング:シングル・パッケージの送受信モジュールが設計と制御を簡素化します。
- 作業負荷の軽減:効率化された導入により実装が加速されます。
Apollo MxFE:16Tx / 16Rx Xバンド・レーダー・プラットフォーム
単一基板上の4つのApollo MxFE™デジタイザICが、マルチチップ同期とマルチチャンネル・キャリブレーション手法をどのように改善するかをご覧ください。
ADTR1107
ADTR1107は、パワー・アンプ、ロー・ノイズ・アンプ(LNA)、および反射単極双投(SPDT)スイッチを内蔵した、コンパクトな6GHz~18GHzフロント・エンドICです。
フェーズド・アレイ・レーダーの給電
アナログ・デバイセズのGaN PAで実現した高出力、高効率AESA。ADPA1122 20W GaNパワー・アンプをご覧ください。
評価用ボード
EVAL-ADTR1107
ADTR1107(6GHz~18GHz、フロントエンドIC)の性能評価
EVAL-ADPA1106
46dBm(40W)、2.7GHz〜3.5GHzのGaNパワーアンプADPA1106の評価
EVAL-LT4200
100AでのLT4200(12V、ホット・スワップEヒューズ)の性能評価
EVAL-AD9081
AD9081評価用ボード
X-Band Phased Array Platform
スケーラブルな32素子のハイブリッド・ビームフォーミング・フェーズド・アレイ・レーダー開発プラットフォーム
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}