LTpowerAnalyzer™で電源設計を最適化

2026年07月13日

アナログ・デバイセズのLTpowerAnalyzerは、パワー・コンバータの性能および特性の評価を効率化するために設計された、コンパクトな高性能計測プラットフォームです。コンバータの動的特性や定常状態の動作を把握するうえで重要な様々な測定を、直接実行できます。

LTpowerAnalyzer(LTPA)は、ボーデ応答、過渡応答、出力インピーダンスのプロファイリング、出力リップルの特性評価、FFTベースのスペクトル測定など、周波数領域と時間領域の解析に対応しています。これらの機能により、制御ループの性能、安定性マージン、ノイズ挙動、電源品質全般を詳細に把握できます。

エンジニアは、設計初期段階からLTPAを取り入れることで、迅速に妥当性確認を行い、補償調整の指針を得ながら、性能上の問題をより明確に特定できます。統合された一連の測定機能により、信頼性と再現性の高いデータを取得でき、効率的な電源開発とシステムレベルの最適化を支えます。

LTpowerAnalyzer™で電源設計を最適化

2026年07月13日
アナログ・デバイセズのLTpowerAnalyzerは、パワー・コンバータの性能および特性の評価を効率化するために設計された、コンパクトな高性能計測プラットフォームです。コンバータの動的特性や定常状態の動作を把握するうえで重要な様々な測定を、直接実行できます。

LTpowerAnalyzer(LTPA)は、ボーデ応答、過渡応答、出力インピーダンスのプロファイリング、出力リップルの特性評価、FFTベースのスペクトル測定など、周波数領域と時間領域の解析に対応しています。これらの機能により、制御ループの性能、安定性マージン、ノイズ挙動、電源品質全般を詳細に把握できます。

エンジニアは、設計初期段階からLTPAを取り入れることで、迅速に妥当性確認を行い、補償調整の指針を得ながら、性能上の問題をより明確に特定できます。統合された一連の測定機能により、信頼性と再現性の高いデータを取得でき、効率的な電源開発とシステムレベルの最適化を支えます。
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成