StudentZone
電気工学の学生またはアナログ電子工学に関心を持っている若手エンジニアの方向けに、役に立つ技術情報を盛り込んだ記事やチュートリアルなどをご用意しています。
ADALM2000による実習:アクティブ・ミキサー
by Antoniu Miclaus
その他のStudentZone記事
StudentZone 2025年9月の問題
問題1
シングル・バランスド・ミキサーではなく、ダブル・バランスド・ミキサー(ギルバート・セル)を使用すると、主にどのようなメリットが得られますか。
問題2
本稿で示したアクティブ・ミキサーの実装例において、LTC1043はどのような役割を果たしていますか。
アナログ・デバイセズのキットと学習教材 アナログ・デバイセズのキットと学習教材
ADALP2000
アナログ・パーツ・キットは、役に立つアナログ回路やデバイスを幅広く作成するための部品を豊富に提供します。
ADALM-PLUTO
ADALM-PLUTO アクティブ・ラーニング・モジュール(PlutoSDR)は、電子工学の学習者がソフトウェア無線(SDR)、無線周波数(RF)、無線通信の基礎を学ぶことができる、使いやすいツールです。
StudentZoneバーチャル・クラスルーム
アナログ・デバイセズ・ユニバーシティ・プログラムのバーチャル・クラスルームは、受講者の学習を助け、ガイドするように構成されています。受講者はこれを使い、アナログ・デバイセズ・ユニバーシティのアクティブ・ラーニング・モジュールに関係するコース教材や技術実習について質問を投稿することができます。
教育資料
学生や興味を持つ方が基本を理解し、その後ご自分で実際に試してみるためのカリキュラムと実験です。
デジタル通信
デジタル通信クラス用の大学レベルのテキスト、コースウェア、スライド、ビデオ、実験のセットです。ADALM-PLUTOを実際の無線通信に使用することに焦点を当てています。
ユニバーシティ・プログラムの方針:学生の能力向上
ADIユニバーシティ・プログラム
アナログ・デバイセズの教育機関向けプログラムは、学生の教育経験を高める目的で工学系の学生および教授向けに提供します。手頃な価格で入手できるポータブルのアナログ設計キットを使えば、学生および教授はいつでもどこにいても、最新技術を迅速かつ簡単に試したり、実際に機能するアナログ回路を構築したり、テストすることができます。
学生向け情報
アナログ・デバイセズの設立以来、電子機器の信号処理に関連するエンジニアリングの課題を解決することに注力しています。 アナログ・デバイセズの製品は、温度、動き、圧力、光や音などの現実の現象を電気信号に変換し、幅広い用途に使用できます。