TMCM-1310

製造中

Closed Loop Stepper motor controller/driver module 12 to 48V, 3A, 256 µSteps, with USB, EtherCAT Interface

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

Bipolar stepper motor driver
  • Up to 256 microsteps per full step
  • High-efficient operation, low power dissipation
  • Dynamic current control
  • Integrated protection: overtemperature and undervoltage
  • stallGuard2™ feature for stall detection ( for open loop operation)
Interfaces
  • USB 2.0 full-speed (12Mbit/s) communication interface (mini-USB connector)
  • EtherCAT LINK IN and LINK OUT (RJ45)
  • Dedicated STOP_L / STOP_R inputs
  • Up to 8 multi-purpose inputs (+24V compatible, incl. 2 dedicated analog inputs)
  • Up to 8 multi-purpose outputs (open-drain, incl. 2 outputs for currents up to 1A)
Mechanical data
  • Size: 110mm x 110mm, height 26.3mm
Encoder
  • Encoder input for incremental a/b/n (TTL, open-collector and differential inputs) and absolute SSI encoders (selectable in software) with speeds supported <500kHz.
Software
  • TMCL™ remote (direct mode) and standalone operation with memory for up to 1024 TMCL commands
  • Closed-loop support
  • Fully supported by TMCL-IDE (PC based integrated development environment)
Electrical data
  • Supply voltage: +12V to +48V DC
  • Motor current: up to 3A RMS (programmable)
TMCM-1310
Closed Loop Stepper motor controller/driver module 12 to 48V, 3A, 256 µSteps, with USB, EtherCAT Interface
TMCM-1310 tmcm-1310_blockdiagram
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
評価用ソフトウェア 1

TMCL-IDE

Short for Trinamic Motion Control Language-Integrated Development Environment, the TMCL-IDE is an integrated development environment made for developing applications using ADI Trinamic™ modules and chips. The GUI provides tools for easily setting parameters, for visualizing data in real-time, and for developing and debugging stand-alone applications with TMCL.

最新のディスカッション

TMCM-1310に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品