TMCL-IDE

TMCL-IDEは、Trinamic Motion Control Language-Integrated Development Environmentの略称で、ADI Trinamic™のモジュールとチップを使用したアプリケーションを開発するための統合開発環境です。このGUIが備えるツールを利用して、パラメーターを簡単に設定したり、リアルタイムでデータを視覚化したり、TMCLを使用したスタンドアロン・アプリケーションの開発とデバッグを行うことができます。

TMCL-IDE

「TMCLは非常に柔軟な言語です。このことは、短期間で開発を終わらせる必要がある一方で柔軟性を保ちたい場合に、重要なポイントとなります。これは私たちにとって非常に重要です。なぜなら、あるソリューションを試して、それが適切なソリューションではなかった場合も、ハードコーディングされていないためコンポーネントの動作を簡単に変更して適応させることができるからです」。

Jonathan Aubert氏(Andrew Alliance、電子工学エンジニア)

全文を読む

無料で使いやすいGUI

ADI Trinamicの無料で使いやすいGUIは、業界をリードするADI Trinamicソリューションに基づくアプリケーション開発に最適です。この柔軟な統合開発環境では、ウィザードの手順に従ってダイレクト・モードのコマンドを使用でき、データの記録と保存に加え、リアルタイムの動作をグラフに視覚化して監視できます。すべての設定を簡単にエクスポートして、お客様独自のファームウェア・プロジェクトで使用できます。モーション・コントロール専用の開発プログラムは、簡単なコマンドを使用することでモーション・コントローラのすべての関連パラメータを配置して設定できるため、ファームウェアとアプリケーションの開発を加速できます。

code-image
Windows Signed Driver icon

一般的なインターフェースのサポート

ADI Trinamicのモジュールまたは評価用ボードは、USB、RS-232、RS-485、CAN、更にADI Trinamicリアルタイム・モニタリング・インターフェース(RTMI)など、様々なインターフェースを使用して接続できます。USBインターフェースを備えた製品の場合、USBで直接接続できます。TMCL-IDEが製品を自動的に認識します。RS-232、RS-485、CANのいずれかのインターフェースを備えたモジュールの場合、対応するインターフェースをPCにインストールする必要がありますが、その際には数多くの標準的な既製インターフェースを使用できます。また、リアルタイム・モニタリングとオンザフライ・デバッグを可能にするRTMIインターフェースをサポートする一部の製品では、USB-2-RTMIアダプタが必要です。

最新のTMCL-IDEのダウンロード

TMCL-IDE (Win32)



TMCL-IDE (Linux)

TMCM-CANopen

TMCM-CANopenは、ADI TrinamicのすべてのCANopenモジュール用ツールで、TMCL-IDと同じCANインターフェースをサポートしています。TMCL-IDEが他のすべてのモジュール用に提供しているのと同様に、CANopenツールもCANopenモジュール用に使いやすさを提供し設計サイクルを短縮します。すべてのCANopenオブジェクトに簡単にアクセスでき、プロファイル位置決めモード、プロファイル速度モード、原点復帰モードなどの標準CiA-402モードの使用を簡素化します。CANopenオブジェクトのグラフィカルなモニタリングなど、より洗練された機能も統合されているため、CANopenモジュールのセットアップや微調整が1-2-3のように簡単に行えます。

ダウンロード

TMCLAsm

TMCLAsmは、TMCLが実行されるすべての製品に対応したコマンド・ライン・ツールで、TMCLプログラム・ファイルをバイナリ・ファイルに変換できます。この機能はTMCL-IDEにも統合されています。TMCL-IDEの場合、TMCL Creatorを使用してバイナリ・ファイルに出力するように選択することができますが、TMCLAsmを使用すると、ADI Trinamicが提供している標準プログラムを使用せずに、TMCLプログラムをコンパイルして多数のTMCLモジュールを一度に自動的にプログラムする必要がある運用環境に対応できます。

TMCLAsm Icon

TMCLAsmのダウンロード

TMCL-IDEでグラフとログ・データを使用する方法

TMCL-IDEには次のものが含まれます。

  • TMCLプログラムの作成と変更に使用するテキスト・エディタ
  • TMCLのアセンブラおよび逆アセンブラ
  • TMCLモジュール・プログラマ
  • モジュールの構成をインタラクティブな方法で簡単に設定できる機能
  • ダイレクト・モードでTMCLコマンドを入力および実行できるダイアログ・ウィンドウ
  • モジュールのファームウェアをアップデートする機能
  • すべてのデータをログに記録するオプション

TMCL-IDEでは次のインターフェースがサポートされます。

  • USB
  • RS-232
  • RS-485
  • ステップ/方向
  • CAN
    • CAN-USB/2 (ESD)
    • Leaf Light v2 (Kvaser)
    • IPEH-002021 (Peak)
    • Ixxat (USB-to-CAN V2 and USB-to-CAN V2 Compact)
  • RTMI

ADI Trinamicインターフェース・アダプタの詳細については、インターフェースとプロトコルのページを参照するか、評価用キットをチェックしてください。

TMCL-IDEセットアップ・ファイルをコンピュータにダウンロードし、そのファイルをクリックしてインストールを開始します。インストール・ルーチンによって、Windowsのスタート・メニュー内にアイコンが作成されます。

TMCL-IDEを削除するには、Windowsシステム・コントロール>アプリケーション>アプリケーションのアンインストールの順に進みます。

TMCL™コード・ライブラリ