RH1086M

製造中

0.5A 低ドロップアウト正電圧可変レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • MIL-PRF-38535クラスV準拠バージョン – 5962R89981

絶対最大定格

  • 消費電力:内部制限
  • 入出力電圧差:25V
  • 動作ジャンクション温度範囲:
    • コントロール・セクション:−55°C ~ 150°C
    • パワー・トランジスタ:−55°C ~ 200°C
  • 保存温度範囲:−65°C ~ 150°C
  • リード温度(ハンダ処理10秒):300°C
RH1086M
0.5A 低ドロップアウト正電圧可変レギュレータ
RH1086M Application Circuit RH1086M Product Package 1 RH1086M Product Package 2 RH1086M Total Dose Bias Circuit
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
リファレンス・デザイン

ADPS20174-RD Power Tree
ADPS20174-RD High Reliability Space Power Solution Circuits from the Lab®

High Reliability Space Power Solution for AD9361S-CSH Agile RF Transceiver

機能と利点

  • High-reliability, radiation hardened power solution qualified for traditional space applications.
  • Power solution optimized for lowest solution size and low noise performance.

Solution Specifications

High Reliability Space Solution Requirements:

  • Input Voltage: 12VDC
  • Output Voltage: VDDA_X = 1.3V, VDD_INTERFACE = 1.8V, VDD_GPO = 3.3V
  • Output Current: VDDA_X = 1.1A, VDD_INTERFACE = 20mA, VDD_GPO = 1mA
  • Space Qualification: MIL-PRF-38535 Class V
  • Noise: < 65 μVrms
  • Solution Size: < 2200mm2

Traditional space applications require radiation-hardened (RH) power parts; commercial and CSL parts are not suitable.

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-11 17:51
    NSREC 2020: Commercial Space Products for Lower Cost Satellites
ADPS20174-RD High Reliability Space Power Solution
High Reliability Space Power Solution for AD9361S-CSH Agile RF Transceiver
ADPS20174-RD Power Tree

最新のディスカッション

RH1086Mに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品