OP07D

製造中

オペアンプ、超低オフセット電圧

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低価格でOP07の性能 
  • 互換性のあるSOIC-8およびPDIP 
  • 消費電力を標準のOP07より50%低減 
  • ロスのない帯域幅、スルーレート、ノイズ性能 
  • PSRR、CMRR、ゲイン、Isy(電源電流/アンプ)を改善
  • ノイズの多い環境で優れた精度を実現 
  • 最大の動作温度範囲:-40~+125℃ 
  • 80°の位相マージンで高い安定性、取扱いがきわめて容易
OP07D
オペアンプ、超低オフセット電圧
OP07D-pcl
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • OP07
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせてさまざまな回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべて RoHs に準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(シングル 5 ピン SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(シングル 5 ピン SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(シングル 8 ピン MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(シングル 8 ピン SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品