OP07

新規設計には非推奨

オペアンプ、超低オフセット電圧

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低入力オフセット電圧:75μV(max)
  • 低オフセットドリフト:1.3μV/℃(max)
  • 超安定、対時間:1.5μV / 月(max)
  • 低ノイズ:0.6μV p-p(max)
  • 広い入力電圧範囲:±14V
  • 広い電源電圧範囲:±3~±18V
  • 725、108A / 308A、741、AD510とピン互換
  • 125℃動作―ダイでのテスト

新規設計での推奨製品:

  • ADA4077-1 :最小オフセットとドリフト、最大帯域幅とスルーレートで最小バイアス電流を提供する2つのグレードを持ったシングル・チャンネル・バージョン

OP07は、ウェハー段階でのトリミングによって、非常に低い入力オフセット電圧特性(OP07Eでmax:75µV)を実現しています。オフセット電圧が低いため、通常は外部調整をまったく行う必要がありません。また、低い入力バイアス電流(OP07Eで±4nA)と高いオープン・ループ・ゲイン(OP07Eで200V/mV)も特長としています。低いオフセットと高いオープン・ループ・ゲインにより、OP07は特に高ゲインの計装アプリケーションに適しています。

最小±13Vという幅広い入力電圧範囲のほか、CMRRが106dB(OP07E)と高く、入力インピーダンスも高いため、非反転回路設定で精度が高くなります。クローズド・ループ・ゲインが高い場合も、優れた直線性とゲイン精度を維持できます。時間の経過や温度の変動に対してオフセットとゲインの優れた安定性を維持します。高ゲイン時でも精度と安定性が維持され、しかも 外部調整がまったく必要ないことから、OP07は計装および軍用アプリケーションで新しい業界標準製品として使用されています。

OP07には、2つの標準性能グレードがあります。OP07Eは0~+70℃の温度範囲で動作が仕様規定されており、OP07Cは-40~+85℃の動作温度範囲でそれぞれ仕様が規定されています。

OP07には、エポキシ8ピンのPDIPと8ピンのSOICパッケージがあります。725、108A、OP05アンプと直接置換できます。741タイプの場合、そのゼロ調整用ポテンショメータを取り外すことによって、直接的な置き換えが可能です。さらに改善された仕様製品として、OP177またはOP1177を参照してください。またセラミックDIP、TO99パッケージあるいはSMDバージョンに関してはOP77を参照してください。


OP07
オペアンプ、超低オフセット電圧
OP07-pcl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 4

アプリケーション・ノート 1

クロスリファレンス・ガイド 1

製品ハイライト 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADA4177-1 新規設計に推奨

オペアンプ、シングル、OVP / EMI保護、高精度、低ノイズ、低バイアス電流

ADA4077-1 新規設計に推奨 オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • OP07

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせてさまざまな回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべて RoHs に準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(シングル 5 ピン SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(シングル 5 ピン SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(シングル 8 ピン MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(シングル 8 ピン SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品