MX7824
製造中CMOS、高速、8ビットADC、4または8チャネルマルチプレクサ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.99
Viewing:
製品情報
- One-Chip Data Acquisition System
- Four or Eight Analog Input Channels
- 2.5μs per Channel Conversion Time
- Internal 2.5V Reference (MAX154/MAX158 only)
- Built-In Track/Hold Function
- ½ LSB Error Specification
- Single +5V Supply Operation
- No External Clock
- New Space-Saving SSOP Package
アプリケーション
- オーディオ計測器
- デジタル信号処理
- 高速データ収集
- 高速サーボ制御
- テレコム
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MX7824KCWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MX7824KCWG+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MX7824KCWG+ | 製造中 | |
| MX7824KCWG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 8 | ||
| MAX154 | 製造中 | CMOS、高速、8ビットADC、マルチプレクサおよびリファレンス内蔵 |
| MAX158 | 製造中 | CMOS、高速、8ビットADC、マルチプレクサおよびリファレンス内蔵 |
| MX7576 | 最終販売 | CMOS、µPコンパチブル、5µs/10µs、8ビットADC |
| ADC0820 | 製造中 | トラック/ホールド内蔵、CMOS高速8ビットADC |
| MAX160 | 製造中 | CMOS、µPコンパチブル、4µs、8ビットADC |
| MAX152 | 製造中 | 3V、8ビットADC、1µAパワーダウン付き |
| MAX117 | 製造中 | +3V、400ksps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付 |
| MAX156 | 製造中 | 高速、8チャネル、8ビットADC、同時トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵 |
最新のディスカッション
MX7824に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める