MAX158
製造中CMOS、高速、8ビットADC、マルチプレクサおよびリファレンス内蔵
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.10
Viewing:
製品情報
- ワンチップデータ収集システム
- アナログ入力チャネル数:4または8
- 変換時間:2.5µs/チャネル
- 内部2.5Vリファレンス
- 内蔵トラック/ホールド機能
- 誤差仕様:1/2 LSB
- 単一+5V電源動作
- 外部クロック不要
- パッケージ:新しい省スペースSSOP
MAX154/MAX158は、高速マルチチャネルアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX154は4チャネル入力、MAX158は8チャネルのアナログ入力を備えています。変換時間は、いずれも2.5µsです。MAX154/MAX158は2.5Vのリファレンスも内蔵しているため、完全な高速データ収集システムとなっています。
いずれのコンバータもトラック/ホールドが組み込まれているため、外部トラック/ホールドの必要がありません。ADCは+5V単一電源で動作するにもかかわらず、アナログ入力範囲は0V~+5Vです。
本ADCは、外部ロジックなしでI/Oポートまたはメモリロケーションとして扱うことができるためマイクロプロセッサインタフェースが単純になります。データ出力にはラッチ付きスリーステートバッファ回路を使用しているため、マイクロプロセッサデータバスまたはシステム入力ポートに直接接続できます。
アプリケーション
- オーディオ計測器
- デジタル信号処理(DSP)
- 高速データ収集
- 高速サーボ制御
- テレコム
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX158AEAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX158AEWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX158BCAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX158BCAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX158BCPI+ | PDIP | ||
| MAX158BCWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX158BEAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX158BEWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 8 | ||
| MX7828 | 最終販売 | CMOS、高速、8ビットADC、4または8チャネルマルチプレクサ内蔵 |
| MAX117 | 製造中 | +3V、400ksps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付 |
| MAX156 | 製造中 | 高速、8チャネル、8ビットADC、同時トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵 |
| MAX154 | 製造中 | CMOS、高速、8ビットADC、マルチプレクサおよびリファレンス内蔵 |
| MX7576 | 最終販売 | CMOS、µPコンパチブル、5µs/10µs、8ビットADC |
| ADC0820 | 製造中 | トラック/ホールド内蔵、CMOS高速8ビットADC |
| MAX160 | 製造中 | CMOS、µPコンパチブル、4µs、8ビットADC |
| MAX152 | 製造中 | 3V、8ビットADC、1µAパワーダウン付き |
最新のディスカッション
MAX158に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める