MAX152
製造中3V、8ビットADC、1µAパワーダウン付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.43
製品情報
- 単一電源:+3.0V~+3.6V
- 変換時間:1.8µs
- パワーアップ時間:900ns
- トラック/ホールド内蔵
- スループット:400ksps
- 低電力:
- 1.5mA (動作モード)
- 1µA (パワーダウンモード)
- フルパワー帯域幅:300kHz
- 20ピンDIP、SOおよびSSOPパッケージ
- 外付けクロック不要
- ユニポーラ/バイポーラ入力
- レシオメトリックなリファレンス入力
- 2.7Vバージョンも入手可能 -お問い合わせください
高速、マイクロプロセッサ(µP)コンパチブル、8ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX152はハーフフラッシュ技術を使用し、1.8µsの変換時間と、400kのサンプル/秒(ksps)のディジタイズレートを実現します。この製品は+3V単一または±3Vデュアル電源で動作し、ユニポーラまたはバイポーラ入力のいずれも可能です。
/POWERDOWNピンによって、標準消費電流を1µAに抑えることができます。この製品は、パワーダウンから復帰し入力信号を収集するのに要する時間は900ns以下であるため、バーストモード入力信号を扱うアプリケーションで消費電流を大幅に抑えます。
MAX152はDCおよびダイナミック動作についてテスト済みです。この製品のµPインタフェースは外付けインタフェースロジックを必要とせずにメモリロケーションとしてもI/Oポートとしても利用可能です。データ出力はラッチ付きの3ステートバッファ回路を用いており、µPデータバスまたはシステム入力ポートに直接接続することができます。このADCの入力/リファレンス構成はレシオメトリック動作を可能とします。完全実装された評価キットによって、最良のPCBが提供されプロトタイプ製作と設計がスピードアップされます。
アプリケーション
- オーディオシステム
- バッテリ駆動アプリケーション
- Burst Mode®データ収集
- デジタル信号処理(DSP)
- 高速サーボループ
- ポータブル無線
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX152EAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX152EAP+T | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 7 | ||
| MAX113 | 製造中 | +3V、400ksps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付 |
| MAX117 | 製造中 | +3V、400ksps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付 |
| MAX1106 | 製造中 | 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC |
| MAX166 | 製造中 | 5µs、8ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵 |
| ADC0820 | 製造中 | トラック/ホールド内蔵、CMOS高速8ビットADC |
| MAX160 | 製造中 | CMOS、µPコンパチブル、4µs、8ビットADC |
| MX7576 | 最終販売 | CMOS、µPコンパチブル、5µs/10µs、8ビットADC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX152に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める