MAX8648

製造中止

6つの白色/RGB LED用、超高効率チャージポンプ、3mm x 3mmのTQFNパッケージ

業界初の負チャージポンプを使って、6つの白色/RGB LEDを個別に駆動、業界最高効率を実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 6個の適応型電流レギュレータ
  • LEDごとに独立した電圧電源
  • 個別のLED輝度制御(MAX8647)
  • 調光範囲:24mA~0.1mA
    • I²Cインタフェース(MAX8647)
    • シリアルパルス調光ロジック(MAX8648)
  • ±2%の精度、±0.4%のマッチング(typ)
  • 低自己消費電流:70µA
  • 低シャットダウン電流:1µA
  • 突入電流制限
  • TAディレーティング機能によってLEDを保護
  • 3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージ
MAX8648
6つの白色/RGB LED用、超高効率チャージポンプ、3mm x 3mmのTQFNパッケージ
MAX8647、MAX8648:標準動作回路
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
LED ドライバ IC 11
MAX1578 製造中止 小型TFTディスプレイ向けバイアスおよび白色LED電源
MAX1576 製造中 バックライトおよびカメラフラッシュ用480mA白色LED 1倍/1.5倍/2倍圧チャージポンプ
MAX8596 製造中止 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ
MAX8595 最終販売 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ
MAX1561 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
MAX1599 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
MAX1574 製造中 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ
MAX1573 製造中 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ
MAX1582 製造中止 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ
MAX1848 製造中 白色LEDステップアップコンバータ、SOT23
MAX1575 製造中止 メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8648EVKIT

MAX8648 Evaluation Kit

機能と利点

  • MAX8648 EV Kit Powers Up to Six WLEDs or One RGB LED Module
  • Adaptive Current Regulators
  • 24mA to 0.1mA Dimming Range
    • Serial-Pulse Dimming Logic (MAX8648)
    • I²C Interface (MAX8647)
  • 2% (Max) Accuracy ±0.4% (Typ) Current Matching
  • Low 70µA Quiescent Current
  • Low 1µA Shutdown Current
  • Thermal TA Derating Function
  • 2.7V to 5.5V Supply Voltage Range
  • 16-Pin, 3mm x 3mm Thin QFN IC Package
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX8648 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed-circuit board (PCB) for evaluating the ultra-efficient charge pump for six white/RGB LEDs in a 3mm x 3mm thin QFN IC package. This MAX8648 EV kit drives six white LEDs (WLEDs) or one RGB LED module. The EV kit includes three pulse generators that are used for testing the single-wire, serial-pulse dimming of the MAX8648 IC.

The MAX8648 EV kit can also evaluate the MAX8647 when using the Maxim CMAXQUSB+ command module. To evaluate the MAX8647, order the MAX8648 EV kit, the CMAXQUSB+ command module, and a free sample of the MAX8647ETE+. The CMAXQUSB+ command module is required for SMBus™ control of the MAX8647. The MAX8647 evaluation software can be downloaded from the Maxim website at www.maximintegrated.com/evkitsoftware.

Applications

  • Camera Flash or RGB Indicators
  • Cellular Phones and Smartphones
  • PDAs, Digital Cameras, and Camcorders
  • White LED Backlighting, Single or Dual Display
  • Wide-Gamut RGB LED Display Backlighting

MAX8648EVKIT
MAX8648 Evaluation Kit

最新のディスカッション

MAX8648に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品