MAX8631Y

2個のLDO内蔵、1倍/1.5倍/2倍白色LEDチャージポンプ、4mm x 4mmのTQFNパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大8個のLEDに給電
    • バックライト用の最大30mAのLED駆動
    • フラッシュ用の最大400mA (合計)の駆動
  • 2個の200mAの低ノイズLDOを内蔵
  • 効率:94% (max)/85% (平均) (PLED/PBATT) (リチウムイオン(Li+)バッテリ放電時まで)
  • LED電流マッチング:0.2% (typ)
  • 適応型1倍/1.5倍/2倍モード切替え
    • 輝度制御用単線式シリアルパルスインタフェース(32ステップ)
    • 2ビットロジック(3レベル)
  • TA熱ディレーティング機能
  • 低い入力リップルおよびEMI
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • ソフトスタート、過電圧、および熱シャットダウン保護
  • 4mm x 4mmの28ピンTQFNパッケージ
MAX8631Y
2個のLDO内蔵、1倍/1.5倍/2倍白色LEDチャージポンプ、4mm x 4mmのTQFNパッケージ
MAX8631X、MAX8631Y:標準動作回路
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
LEDドライバ 9
MAX1576 製造中 バックライトおよびカメラフラッシュ用480mA白色LED 1倍/1.5倍/2倍圧チャージポンプ
MAX1582 製造中止 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ
MAX1575 製造中止 メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ
MAX1561 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
MAX1599 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
MAX8595 最終販売 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ
MAX8596 製造中止 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ
MAX1573 製造中 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ
MAX1574 製造中 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8631Yに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品