MAX77978

製造中

Standalone USB Type-C and USB Power Delivery Controller

Industry's Simplest Standalone USB Type-C and USB Power Delivery Controller

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • MCU-Based Configuration
    • No Firmware Development Needed inAutonomous Configuration
    • Customizable Firmware Based on EndApplication Requirements
  • RISC-V CPU and 16Kbyte MTP
    • USB Type-C Compliant Default Embedded Firmware
    • Supports Customizable Actions on Events
    • Firmware Updates for Future Specification Revisions
  • USB Type-C Support and USB-PD Support
    • USB Type-C Version 2.3 and PD3.2 Compliant
    • Mode Configuration: Sink/Source/Dual Role Port
    • Programmable Power Supply (PPS) Sink Support
    • Fast Role Swap (FRS) Initial Sink Support
    • Alternate Mode Support and Integrated SBUCrossbar Mux
    • Integrated VCONN Switch with OCP
    • Support Try.Snk State and Try.Src State
    • Debug Accessory Sink/Source Mode
  • Supports BC1.2 Legacy/Proprietary Charger/ HVDCP Detection.
  • Integrated D+/D- Switches for USB2.0 and UART
  • Integrated eUSB2-USB 2.0 Repeater Compliant toUSB Revision2.0 (Rev 1.2)
  • Liquid Corrosion Mitigation Mode
  • VDD Operating Range, 3.1V – 5.5V
  • High Voltage VBUS (52V), DP/DN (16V), CC (52V)
  • Short to VBUS Protection on CC Pins and SBU Pins (50V)
  • Dead Battery Support (SNK Mode Support When NoVDD Applied)
  • I2C Programmable Configuration (Three SIDs)
  • I2C Controller to Control the External Charger or DC-DC Converter
  • 5 Configurable GPIOs (Including SID)
MAX77978
Standalone USB Type-C and USB Power Delivery Controller
MAX77978 Simplified Block Diagram MAX77978 Pin Configuration MAX77978 Chip Illustration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MAX77958 製造中 スタンドアロンUSB Type-CおよびUSB Power Deliveryコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX77978EVKIT

Evaluates: MAX77978

機能と利点

  • MCU-Based Configuration
    • No Firmware Development Needed in Autonomous Configuration
    • Customizable Firmware Based on End Application Requirements
  • RISC-V CPU and 16Kbyte MTP
    • USB Type-C Compliant Default Embedded Firmware
    • Supports Customizable Actions on Events
    • Firmware Updates for Future Specification Revisions
  • USB Type-C Support and USB-PD Support
    • USB Type-C Version 2.3 and PD3.2 Compliant
    • Mode Configuration: Sink/Source/Dual Role Port
    • Programmable Power Supply (PPS) Sink Support
    • Fast Role Swap (FRS) Initial Sink Support
    • Alternate Mode Support and integrated SBU Crossbar Mux
    • Integrated VCONN Switch with OCP
    • Support Try.Snk State and Try.Src State
    • Debug Accessory Sink/Source Mode
  • Supports BC1.2 Legacy/Proprietary Charger/HVDCP Detection
  • Integrated D+/D- Switches for USB2.0 and UART
  • Integrated eUSB2-USB 2.0 Repeater
  • Liquid Corrosion Mitigation Mode
  • VDD Operating Range, 3.1V to 5.5V
  • High Voltage VBUS (52V), DP/DN (24V), CC (52V)
  • Short-to-VBUS Protection on CC Pins and SBU Pins (50V)
  • Dead Battery Support (Sink Mode Support when No VDD Applied)
  • I2C Programmable Configuration (Three SIDs)
  • I2C Controller-to-Control External Charger or DC-DC Converter
  • Five Configurable GPIOs (Including SID)

製品詳細

The MAX77978 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that evaluates the MAX77978 Standalone USB Type-C® and Power Delivery Controller.

The EV kit contains the MAX77963 charger to demonstrate the MAX77978's I2C controller feature. The MAX77963 is a buck-boost charger designed for 2S/3S Li+ battery applications. It can operate with input voltages ranging from 3.5V to 23V and features a maximum programmable fast-charging current of 3.2A.

The MAX42403 buck converter is installed on the EV kit to provide 5V to the VCIN pin. The MAX77963 uses SYS to enable the buck converter.

The EV kit includes the IC evaluation board, which features an integrated I2C-communication interface and a USB micro-B cable. Windows®-based graphical user interface (GUI) software is available with the EV kit and can be downloaded from the Analog Devices website at www.analog.com. The EV kit software requires a Windows 7 or newer operating system.

MAX77978EVKIT
Evaluates: MAX77978
MAX77978_EVKIT_B Top Angle Evaluation Boar MAX77978_EVKIT_B Top Evaluation Board MAX77978_EVKIT_B Bbottom Evaluation Board

最新のディスカッション

MAX77978に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品