製品概要
機能と利点
- MCUベースの構成
- 自律構成ではファームウェア開発が不要
- エンド・アプリケーションの要件に応じてファームウェアのカスタマイズが可能
- RISC-V CPUと16KBのMTP
- USB Type-C準拠のデフォルトの組み込みファームウェア
- イベントに応じてカスタマイズ可能なアクションをサポート
- 今後の仕様リビジョンに対応するファームウェア・アップデート
- USB Type-CおよびUSB-PDに対応
- USB Type-Cバージョン2.3およびPD 3.2に準拠
- モード設定:シンク/ソース/デュアル・ロール・ポート
- プログラマブル電源(PPS)シンクのサポート
- 高速ロール・スワップ(FRS)初期シンクのサポート
- 代替モードをサポート、SBUクロスバーMux内蔵
- OCP機能を備えたVCONNスイッチを内蔵
- Try.Snk状態とTry.Src状態をサポート
- デバッグ・アクセサリ・シンク/ソース・モード
- BC1.2レガシー/専用チャージャ/HVDCP検出をサポート
- USB2.0およびUART用のD+/D-スイッチを内蔵
- eUSB2-USB 2.0リピータを内蔵
- 液体腐食抑制モード
- VDD動作範囲:3.1V~5.5V
- 高電圧VBUS(52V)、DP/DN(24V)、CC(52V)
- CCピンおよびSBUピンのVBUSへの短絡保護(50V)
- デッド・バッテリ・サポート(VDD未供給時のシンク・モード・サポート)
- I2Cプログラマブル構成(3つのSID)
- I2Cコントローラによる外部チャージャまたはDC-DCコンバータの制御
- 設定可能なGPIO × 5(SIDを含む)
製品概要
MAX77978評価用キット(EVキット)は、MAX77978(スタンドアロン型のUSB Type-C®/Power Deliveryコントローラ)の性能を評価する、完全実装済みおよび試験済みのプリント回路基板(PCB)です。
このEVキットには、MAX77978のI2Cコントローラ機能を実証するためのMAX77963チャージャが含まれています。MAX77963は、2S/3S Li+バッテリ用途向けに設計された昇降圧チャージャです。3.5V~23Vの入力電圧で動作し、最大3.2Aのプログラム可能な急速充電電流を備えています。
このEVキットに搭載されているMAX42403降圧コンバータは、VCINピンに5Vを供給します。MAX77963はSYSを使用して、この降圧コンバータをイネーブルします。
本EVキットには、I2C通信インターフェース内蔵のIC評価用ボードとUSB micro-Bケーブルが同梱されています。このEVキット用としてWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、アナログ・デバイセズのウェブサイト(www.analog.com/jp)からダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のオペレーティング・システムが必要です。
対象となる製品
関連資料
-
MAX77978EVKIT User Guide: Evaluates: MAX77978 (Rev. 0)2026/09/03PDF6 MB