MAX77928

新規設計に推奨

1Sリチウムイオン・バッテリ用10A 3:1/2:1/1:1スイッチド・キャパシタ・ダイレクト・チャージャ

業界をリードする、45W急速充電1Sリチウムイオン・バッテリのソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 10A双方向スイッチド・キャパシタ電圧コンバータ
    • パワー・スイッチを内蔵
    • デュアルフェーズ構成、180度インターリーブ
    • 入力動作範囲:2.5V~16.9V
    • バッテリ充電時のVINからVOUTへの変換率:3:1/2:1/1:1
    • OTGモード時のVOUTからVINへの変換率:1:3/1:2/1:1
    • 4.4V、9A出力、3:1の比率、合計8 x 22μF 0603 CFLYでの効率:96.2%
    • 200kHz~1.5MHzの範囲でスイッチング周波数をプログラム可能
  • OVPまたは入力選択用の外部MOSFETまたはGaN FETを駆動する2チャンネル・ゲート・ドライバ
  • VB FET内蔵(24V AMRおよび40mΩスイッチ搭載)
  • レギュレーション
    • 入力電流レギュレーション
    • バッテリ電圧レギュレーション
    • サーマル・レギュレーション
  • 12ビットADC
    • VIN/PMID/VEXT1/VEXT2/VOUT/バッテリ差動電圧の測定
    • 入力電流の測定
    • 外部サーミスタ電圧の測定
    • ダイ温度の測定
  • 保護
    • VIN/VOUT/VEXT1/VEXT2 UVLOおよびOVLO
    • 両方向の過電流保護
    • フライング・コンデンサの短絡/開放保護
    • バッテリ(BATP – BATN)OVLO
    • 出力から入力への逆電流保護
    • NTC過熱シャットダウン
    • ダイ温度アラームとサーマル・シャットダウン
    • ウォッチドッグ・タイマー
    • BST UVLOとPVDD UVLO
  • 周波数ディザリング
  • スキップ・モードとオーディオ・モード
  • チップ・イネーブル入力とVB FET自動モード・イネーブル
  • 並列動作のための周波数同期
  • I2Cインターフェース
  • 0.4mmピッチ、11 x 8 WLPパッケージ
MAX77928
1Sリチウムイオン・バッテリ用10A 3:1/2:1/1:1スイッチド・キャパシタ・ダイレクト・チャージャ
MAX77928 Simplified Block Diagram MAX77928 Pin Configuration MAX77928 Chip Illustration
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
MAX77928EVKIT

MAX77928の評価用ボード

機能と利点

  • MAX77928(1Sリチウムイオン・バッテリ用10A 3:1/2:1/1:1スイッチド・キャパシタ・ダイレクト・チャージャ)の性能評価
  • 10A双方向スイッチド・キャパシタ・コンバータの性能を実証
  • バッテリ充電でのVINからVOUTへの変換(3:1/2:1/1:1)を実証
  • OTGモードでのVOUTからVINへの変換(1:3/1:2/1:1)を実証
  • OVPまたは入力選択用の外部MOSFETまたはGaN FETを駆動する2チャンネル・ゲート・ドライバを実証
  • 24V AMRと40mΩスイッチを備えた内蔵VB FETを実証
  • 12ビットADCを実証
  • SYNC動作を実証
  • スキップ・モードとオーディオ・モードを実証
  • 周波数ディザリングを実証
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • I2Cシリアル・インターフェースを内蔵
  • Windows 7以降と互換性があるソフトウェア

製品詳細

MAX77928評価用キット(EVキット)は、MAX77928(1Sバッテリ用の双方向、3:1/2:1/1:1スイッチド・キャパシタ・コンバータ(SCC)ダイレクト・チャージャ)の性能評価を目的とする、完全実装済みおよび試験済みの表面実装PCBです。MAX77928 EVキットには、I2C通信インターフェース内蔵のIC評価用ボードとUSB Micro-Bケーブルが同梱されています。このEVキットで使用できるWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されています。アナログ・デバイセズのウェブサイト(www.analog.com/products/MAX77928evkit)からダウンロードしてください。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

MAX77928EVKIT
MAX77928の評価用ボード
MAX77928EVKIT Board Photo Angle View MAX77928EVKIT Board Photo Top View MAX77928EVKI Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

MAX77928に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品