製品概要

機能と利点

  • MAX77928(1Sリチウムイオン・バッテリ用10A 3:1/2:1/1:1スイッチド・キャパシタ・ダイレクト・チャージャ)の性能評価
  • 10A双方向スイッチド・キャパシタ・コンバータの性能を実証
  • バッテリ充電でのVINからVOUTへの変換(3:1/2:1/1:1)を実証
  • OTGモードでのVOUTからVINへの変換(1:3/1:2/1:1)を実証
  • OVPまたは入力選択用の外部MOSFETまたはGaN FETを駆動する2チャンネル・ゲート・ドライバを実証
  • 24V AMRと40mΩスイッチを備えた内蔵VB FETを実証
  • 12ビットADCを実証
  • SYNC動作を実証
  • スキップ・モードとオーディオ・モードを実証
  • 周波数ディザリングを実証
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • I2Cシリアル・インターフェースを内蔵
  • Windows 7以降と互換性があるソフトウェア

製品概要

MAX77928評価用キット(EVキット)は、MAX77928(1Sバッテリ用の双方向、3:1/2:1/1:1スイッチド・キャパシタ・コンバータ(SCC)ダイレクト・チャージャ)の性能評価を目的とする、完全実装済みおよび試験済みの表面実装PCBです。MAX77928 EVキットには、I2C通信インターフェース内蔵のIC評価用ボードとUSB Micro-Bケーブルが同梱されています。このEVキットで使用できるWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されています。アナログ・デバイセズのウェブサイト(www.analog.com/products/MAX77928evkit)からダウンロードしてください。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

対象となる製品