MAX5855EXE

16-Bit, 4.9Gsps Wideband Interpolating and Modulating RF DAC with JESD204B Interface

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Simplifies RF Design and Enables New Communication Architectures
    • Eliminates I/Q Imbalance and LO Feedthrough
    • Enables Multi-Band RF Modulation
    Direct RF Synthesis of 1GHz Bandwidth
    • 4.9152Gsps DAC Output Update Rate
    • High-Performance 14-Bit RF DAC Core
    • Digital Baseband I/Q with 4x Interpolation
    • Digital Quadrature Modulator + NCO for Full Agility
    • Sub-1Hz NCO Resolution
    • Integrated Clock Multiplying PLL + VCO
  • Flexible and Configurable
    • 5-Lane JESD204B Input Data Interface
      • Subclass-0 Compliant
      • 9.8304Gbps Per Lane
  • Divided Reference Clock Output
  • SPI Interface for Device Configuration
MAX5855EXE
16-Bit, 4.9Gsps Wideband Interpolating and Modulating RF DAC with JESD204B Interface
MAX5855、MAX5855EXE、MAX5855EXE+T:簡易ブロックダイアグラム
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
D/Aコンバータ(DAC) 4
MAX5868 新規設計には非推奨 16ビット、5Gsps補間および変調RF DAC
MAX5869 新規設計には非推奨 16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵
MAX5857 最終販売 16ビット、5.9Gsps広帯域補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵
MAX5850 製造中止 14ビット3.072Gsps RF DAC
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
MAX2871 製造中 23.5MHz~6000MHzフラクショナル/整数Nシンセサイザ/VCO
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5855EXEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品