MAX5223
製造中低電力、デュアル、8ビット、電圧出力シリアルDAC、8ピンSOT23
業界最小の8ビット、デュアルDAC、SOT23パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.48
製品情報
- パッケージ:超小型8ピンSOT23 (3mm x 3mm)
- 低消費電力
- 動作電流:100µA
- シャットダウン電流:< 1µA
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- デュアルバッファ付電圧出力
- 設定可能なシャットダウンモード
- 25MHz、3線シリアルインタフェース
- SPI、QSPIおよびMICROWIREコンパチブル
MAX5223は、小型8ピンSOT23パッケージに2つの8ビット、バッファ付電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC AおよびDAC B)を含んでいます。いずれのDAC出力も、グランドおよびVDDの100mV以内まで、1mAの電流のソース/シンクが可能です。MAX5223は+2.7V~+5.5V単一電源で動作します。
本デバイスが使用している3線シリアルインタフェースは25MHzまでのクロックレートで動作し、SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™インタフェース規格とコンパチブルです。シリアル入力シフトレジスタは16ビット長で、DAC入力データの8ビットとDAC選択およびシャットダウン制御用の8ビットから成っています。DACレジスタは、アクティブローCSの正エッジにおいて互いに独立にあるいは平行してロードすることができます。
MAX5223は超低消費電力で超小型8ピンSOT23パッケージであるため、ポータブルおよびバッテリ駆動アプリケーションに最適です。消費電流は100µAと低く、シャットダウンモードにおいては1µA以下になります。シャットダウン中はリファレンス入力をREFピンから切断することにより、システムの全消費電力をさらに低減します。
アプリケーション
- ケーブルモデム
- 携帯電話
- コードレス電話
- デジタルスチルカメラ
- ファックス
- ハンディターミナル
- モデム
- ノートブックコンピュータ
- ページャ
- パームトップコンピュータ
- PDAおよびオーガナイザ
- ペン入力パームトップ
- ポータブル患者監視装置/ドラッグデリバリ
- ポータブル試験計器
- プリンタ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5223EKA+ | SOT_23 | ||
| MAX5223EKA+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX5223EKA+ | 製造中 | |
| MAX5223EKA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX5223EKA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 1 | ||
| MAX5222 | 製造中 | デュアル、8ビット、電圧出力シリアルDAC、8ピンSOT23 |
最新のディスカッション
MAX5223に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める