MAX5101
製造中+2.7V~+5.5V、低電力、トリプル、パラレル8ビットDAC、レイルトゥレイル電圧出力付
超低電力、トリプル、パラレル8ビットDAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.72
製品情報
- 電源:+2.7V~+5.5V単一
- 超低消費電流:
- 動作中0.3mA
- ソフトウェアシャットダウンモードにおいて1µA
- パッケージ:超小型16ピンTSSOP
- 出力バッファアンプはレイルトゥレイルでスイング可能
- パワーオンリセットは全てのレジスタをゼロに設定
MAX5101は、+2.7V~+5.5V単一電源で動作するパラレル入力、電圧出力トリプル8ビットD/Aコンバータ(DAC)です。省スペースの16ピンTSSOPパッケージで提供されています。内部高精度バッファはレイルトゥレイルスイングが可能です。3つのDAC全ての内部リファレンス電圧は、VDDに接続されています。
MAX5101は、3つの各DACに独立の入力ラッチが備えられています。データは、共通の8ビット入力ポートからこれらの入力ラッチに転送されます。各々のDACはアドレス入力A0およびA1で選択され、アクティブローWRをローにすることによって更新されます。MAX5101は、電流を1µAに低減するソフトウェアシャットダウンモードおよびパワーアップ時に全てのレジスタをコード00 hexにリセットするパワーオンリセットモードを備えています。
アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- ポータブル計測機器
- パワーアンプバイアス制御
- プログラマブル減衰
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5101AEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5101AEUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5101BEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5101BEUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX5101AEUE+ | 製造中 | |
| MAX5101AEUE+T | 製造中 | |
| MAX5101BEUE+ | 製造中 | |
| MAX5101BEUE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5101に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める