MAX5100
製造中+2.7V~+5.5V、低電力、クワッド、パラレル8ビットDAC、レイルトゥレイル電圧出力付
超低電力、クワッド、パラレル8ビットDAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.63
製品情報
- 電源:+2.7V~+5.5V単一
- 超低消費電流:
- 動作中0.4mA
- シャットダウンモードにおいて1nA
- パッケージ:超小型20ピンTSSOP
- リファレンス入力範囲:グランド~VDD
- 出力バッファアンプはレイルトゥレイルでスイング可能
- ダブルバッファ付レジスタで同期更新が可能
- パワーオンリセットは全てのレジスタをゼロに設定
MAX5100は、+2.7V~+5.5V単一電源で動作するパラレル入力、電圧出力、クワッド8ビットD/Aコンバータ(DAC)です。省スペースの20ピンTSSOPパッケージで提供されています。内部高精度バッファはレイルトゥレイルスイングが可能で、リファレンス入力範囲はグランドと正電源電圧の両方を含みます。4つのDAC全てが共通のリファレンス入力を共有します。
MAX5100は、ダブルバッファ付ロジック入力(4つの8ビットバッファレジスタの後に4つの8ビットDACレジスタ)を提供しています。これにより、DAC出力が書込み動作中に変更されるのを防ぐことができます。非同期制御ピンアクティブローLDACによって、DACレジスタの同時更新が可能です。MAX5100は、電流を1nAに低減するシャットダウンモード、およびパワーアップ時に全てのレジスタをコード00 hexにリセットするパワーオンリセットモードを備えています。
アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- ポータブル計測機器
- パワーアンプバイアス制御
- プログラマブル減衰
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5100AEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5100AEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5100BEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5100BEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 1 | ||
| MAX533 | 製造中 | 2.7V、低電力、8ビットクワッドDAC、レイルトゥレイル出力バッファ付 |
最新のディスカッション
MAX5100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める