MAX5095B
高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
UCC28C43/UCC28C45シリーズとピンコンパチブルな、1MHz、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
製品情報
BiCMOS、高性能、電流モードPWMコントローラのMAX5094A/B/C/DおよびMAX5095A/B/Cは、入力電圧範囲が広い絶縁/非絶縁電源に必要なすべての機能を内蔵しています。これらのコントローラは、低電力および大電力のユニバーサル入力電圧電源やテレコム用電源に適しています。
MAX5094/MAX5095は、電流検出から過電流保護の出力までの遅延がわずか60ns (typ)の高速コンパレータを備えています。MAX5094は、COMPに出力するエラーアンプを備えています。外付け部品を使ってCOMP電圧の立上りを制御することによって、ソフトスタートを実現します。
発振器の周波数は、外付け抵抗とコンデンサを使って20kHz~1MHzの範囲で可変です。任意の周波数に対してタイミングコンデンサの放電電流を調整し、デッドタイムと最大デューティサイクルを設定することができます。RTCTに出力される鋸歯状波形は、必要に応じてスロープ補償に使用することができます。
MAX5095A/MAX5095Bは双方向同期回路を備えているため、複数コントローラを同じ周波数で動作させて、ビート周波数の発生を回避することができます。全デバイスのSYNCを相互接続するだけで、同期が実現します。他のデバイスと同期するときに、最高周波数のMAX5095A/MAX5095Bがその他のデバイスを同期させます。MAX5095A/MAX5095Bは、また、それより高い周波数で動作しているオープンドレイン出力段を備えた外部クロックと同期させることもできます。
MAX5095Cは、ドライバ出力(OUT)より110nsだけ先行するクロック出力パルス(ADV_CLK)を供給します。この先行したクロック信号を使って2次側同期整流器を駆動することができます。
MAX5094A/B/Cは、8ピンSOおよび8ピンµMAX®パッケージで提供されます。MAX5094DおよびMAX5095A/B/Cは、8ピンµMAXパッケージで提供されます。いずれの製品も自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作します。
アプリケーション
- コンピュータシステム/サーバ
- 産業用パワー変換
- 絶縁型キープアライブ回路
- 絶縁型電源モジュール
- 絶縁型テレコム電源
- ネットワーキングシステム
- ユニバーサル入力AC/DC電源
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 8 | ||
| MAX5070 | 製造中 | 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ |
| MAX5071 | 製造中 | 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ |
| MAX5021 | 製造中 | 絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ |
| MAX5022 | 製造中 | 絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ |
| MAX5052 | 製造中 | 絶縁型/非絶縁型電源用エラーアンプ付き、電流モードPWMコントローラ |
| MAX5053 | 製造中 | 絶縁型/非絶縁型電源用エラーアンプ付き、電流モードPWMコントローラ |
| MAX5068 | 新規設計には非推奨 | 高速、電流モードPWMコントローラ、高精度プログラマブル発振器付 |
| MAX5069 | 製造中 | 高精度発振器およびデュアルFETドライバ付き、高周波、電流モードPWMコントローラ |
最新のディスカッション
MAX5095Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める