MAX5068
新規設計には非推奨高速、電流モードPWMコントローラ、高精度プログラマブル発振器付
精度をプログラム可能なスイッチング周波数および開始/停止電圧付き、1.25MHz、ユニバーサル入力、電流モードPWMコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.45
製品情報
- 47µA (typ)の起動電流による電流モード制御
- 抵抗器によってプログラム可能な高精度(±4.5%)スイッチング周波数:
- 25kHz~1.25MHz (MAX5068A/B)
- 12.5kHz~625kHz (MAX5068C/D/E/F)
- 整流された85VAC~265VAC入力、または36VDC~72VDC入力(MAX5068A/C/D)で動作
- 10.8V~24Vからの直接駆動入力(MAX5068B/E/F)
- 周波数同期入力(MAX5068A/B/C/E)
- プログラム可能なデッドタイムおよびスロープ補償
- プログラム可能なスタートアップ電圧(UVLO)
- プログラム可能なUVLOヒステリシス(MAX5068A/B/D/F)
- 障害保護(ヒカップ)内蔵
- 車載用温度範囲:-40℃~+125℃
- 16ピン耐熱強化TSSOP-EPパッケージ
MAX5068は、AC-DCまたはDC-DC固定周波数電源を実現するのに必要なすべてのビルディングブロックを内蔵した高速、電流モード、パルス幅変調(PWM)コントローラです。絶縁電源または非絶縁電源は、一次側、二次側のいずれかを安定化することによって容易に構成されます。立上りエッジブランキングの電流モード制御は制御ループ設計を簡素化し、プログラム可能な内部スロープ補償回路が50%以上のデューティサイクルで動作する電流ループを安定化します。MAX5068A/Bは、シングルエンドフォワードコンバータに使用する場合の最大デューティサイクルを50%に制限します。MAX5068C/D/E/Fでは、最大75%のデューティサイクルを得ることが可能です。MAX5068は高精度で外部設定可能な発振器を内蔵しており、これによってシステム設計が簡素化されます。
入力低電圧ロックアウト(UVLO)は、入力電源の起動電圧をプログラムし、低電圧(ブラウンアウト)状態において正常な動作を確保します。
出力スイッチング周波数は、単一の外付け抵抗器によって、12.5kHz~1.25MHzの範囲で設定可能です。MAX5068A/B/C/Eは、外部クロックに対する同期用SYNC入力を備えています。FETドライバの最大デューティサイクルは、MAX5068A/Bでは50%、MAX5068C/D/E/Fでは75%です。プログラム可能なヒカップ電流制限は、重大な障害に対する保護を強化します。
MAX5068は、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作が保証されており、16ピン耐熱強化TSSOP-EPパッケージで提供されます。デュアルFETドライバアプリケーションについては、MAX5069のデータシートを参照してください。
警告:MAX5068は、高電圧で使用するよう設計されているため、注意が必要です。
アプリケーション
- 産業用パワー変換
- 絶縁型テレコム電源
- ネットワーキングシステム電源
- サーバ電源
- ユニバーサル入力AC電源
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5068AAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX5068BAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX5068BAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX5068FAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5068に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める