MAX5094A

高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ

UCC28C43/UCC28C45シリーズとピンコンパチブルな、1MHz、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • UCC28C43 (MAX5094A)およびUCC28C45 (MAX5094B)とピンコンパチブルの置換製品
  • 2Aのソースおよび1Aのシンク駆動能力
  • 動作スイッチング周波数:最高1MHz
  • 双方向周波数同期(MAX5095A/MAX5095B)
  • 2次側同期整流器用の先行出力駆動(MAX5095C)
  • サイクルごとの高速電流制限:60ns
  • 発振器用コンデンサの放電電流トリミングによって最大デューティサイクルを高精度で設定
  • 起動電圧は0.8Vのヒステリシスを備え±5%の精度
  • 低起動電流:32µA
  • 20mAの能力を持つ5Vのレギュレータ出力(REF)
  • 電流検出スレッショルドが0.3Vのバージョンあり
  • 過熱シャットダウン
  • BiCMOS、高性能、電流モードPWMコントローラのMAX5094A/B/C/DおよびMAX5095A/B/Cは、入力電圧範囲が広い絶縁/非絶縁電源に必要なすべての機能を内蔵しています。これらのコントローラは、低電力および大電力のユニバーサル入力電圧電源やテレコム用電源に適しています。

    MAX5094/MAX5095は、電流検出から過電流保護の出力までの遅延がわずか60ns (typ)の高速コンパレータを備えています。MAX5094は、COMPに出力するエラーアンプを備えています。外付け部品を使ってCOMP電圧の立上りを制御することによって、ソフトスタートを実現します。

    発振器の周波数は、外付け抵抗とコンデンサを使って20kHz~1MHzの範囲で可変です。任意の周波数に対してタイミングコンデンサの放電電流を調整し、デッドタイムと最大デューティサイクルを設定することができます。RTCTに出力される鋸歯状波形は、必要に応じてスロープ補償に使用することができます。

    MAX5095A/MAX5095Bは双方向同期回路を備えているため、複数コントローラを同じ周波数で動作させて、ビート周波数の発生を回避することができます。全デバイスのSYNCを相互接続するだけで、同期が実現します。他のデバイスと同期するときに、最高周波数のMAX5095A/MAX5095Bがその他のデバイスを同期させます。MAX5095A/MAX5095Bは、また、それより高い周波数で動作しているオープンドレイン出力段を備えた外部クロックと同期させることもできます。

    MAX5095Cは、ドライバ出力(OUT)より110nsだけ先行するクロック出力パルス(ADV_CLK)を供給します。この先行したクロック信号を使って2次側同期整流器を駆動することができます。

    MAX5094A/B/Cは、8ピンSOおよび8ピンµMAX®パッケージで提供されます。MAX5094DおよびMAX5095A/B/Cは、8ピンµMAXパッケージで提供されます。いずれの製品も自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作します。

    アプリケーション

    • コンピュータシステム/サーバ
    • 産業用パワー変換
    • 絶縁型キープアライブ回路
    • 絶縁型電源モジュール
    • 絶縁型テレコム電源
    • ネットワーキングシステム
    • ユニバーサル入力AC/DC電源

    MAX5094A
    高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
    MAX5094A、MAX5094B、MAX5094C、MAX5094D、MAX5095A、MAX5095B、MAX5095C:標準アプリケーション回路
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
    スイッチング・レギュレータ & コントローラ 8
    MAX5070 製造中 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
    MAX5071 製造中 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
    MAX5021 製造中 絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ
    MAX5022 製造中 絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ
    MAX5052 製造中 絶縁型/非絶縁型電源用エラーアンプ付き、電流モードPWMコントローラ
    MAX5053 製造中 絶縁型/非絶縁型電源用エラーアンプ付き、電流モードPWMコントローラ
    MAX5068 新規設計には非推奨 高速、電流モードPWMコントローラ、高精度プログラマブル発振器付
    MAX5069 製造中 高精度発振器およびデュアルFETドライバ付き、高周波、電流モードPWMコントローラ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX5094Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品