MAX4486
製造中シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、7MHz、レイルトゥレイルオペアンプ
5ピンSC70パッケージでシングル、8ピンSOT23パッケージでデュアルの高速/低コストオペアンプファミリ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.40
製品情報
- ユニティゲイン安定帯域幅:7MHz
- 容量性負荷の安定性:100pF (max)
- 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V単一
- グランド検出入力
- 出力スイングレール・ツー・レール
- 過剰駆動された入力に対する位相反転無し
- AVOL:85dB (2kΩの負荷)
- THD:0.01% (2kΩの負荷)
- 省スペースパッケージ
- 5ピンSC70 (MAX4484)
- 8ピンSOT23 (MAX4486)
MAX4484/MAX4486/MAX4487は、シングル/デュアル/クワッドの汎用低コストオペアンプで、+2.7V~+5.5V単一電源で動作します。これらのオペアンプは7MHz利得帯域幅積でユニティゲイン安定し、レール・ツー・レールの出力スイングで2kΩの外部負荷を駆動できます。また、100pFまでの容量性負荷に対して安定を保ちます。MAX4484/MAX4486/MAX4487の仕様温度範囲は-40℃~+125℃で、厳しい環境での使用に適しています。
シングルのMAX4484は超小型5ピンSC70パッケージ、デュアルのMAX4486は省スペースの8ピンSOT23およびµMAX®パッケージで提供されています。クワッドのMAX4487は14ピンSOおよびTSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 基地局/ワイヤレスインフラ
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、およびサーバ
- コンピュータ:マザーボード
- コンピュータ:ノートブック
- 電子制御点火モジュール
- 産業用:プロセス測定および制御
- リモート制御用赤外線レシーバ
- 機器および端末
- パネルメータ
- ポータブル通信機器
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- センサ信号検出
- 単一電源ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4486ASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4486ASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4486AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4486AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4486ASA+ | 製造中 | |
| MAX4486ASA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4486ASA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4486AUA+ | 製造中 | |
| MAX4486AUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 8 | ||
| MAX4400 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
| MAX4480 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
| MAX4401 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
| MAX4481 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
| MAX4402 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
| MAX4482 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
| MAX4403 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
| MAX4483 | 製造中 | シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4486に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める