MAX3945

新規設計には非推奨

1.0625Gbps~11.3Gbps、SFP+デュアルパスリミティングアンプ

1W以下のSFP+光トランシーバモジュールを実現する1Gbps~11Gbpsリミティングアンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

    • 130mWの消費電力によって1W以下のSFP+モジュールを実現可能
    • 単一モジュール設計での1000BASE-SX/LXおよび10GBASE-SR/LR仕様への準拠が可能
    • 光感度:-25.3dBm (1.25Gbps、10.32Gbps ROSA使用時)
    • RATE_SEL = 0設定時に1GHz/2.1GHz/2.5GHz/3GHzの入力フィルタを選択可能
    • SFF-8431 SFP+ MSAおよびSFF-8472のディジタル診断をサポート
    • 総消費電力:130mW (3.3V電源、RSSIモニタベースのLOS)
    • 総消費電力:154mW (3.3V電源、Rx入力ベースのLOS)
    • 入力感度:4mVP-P (11.3Gbps)
    • 11.3GbpsでのDJ:4psP-P (RATE_SEL = 1)
  • 8.5GbpsでのDJ:4psP-P (RATE_SEL = 1)
  • 4.25GbpsでのDJ:5psP-P (RATE_SEL = 0、BW1 = 1、BW0 = 1)
  • 1.25GbpsでのDJ:9.0psP-P (RATE_SEL = 0、BW1 = 0、BW0 = 0)
  • 立上り/立下り時間:26ps (RATE_SEL = 1)
  • 立上り/立下り時間:52ps (RATE_SEL = 0)
  • レベル調整とスケルチモードを備えたCML出力
  • 設定可能なCML出力デエンファシス
  • CML出力極性選択
  • LOS極性選択
  • LOS出力用の設定可能なマスキング時間
  • LOSアサート/アサート解除レベル調整
  • Rx入力ベースのLOSまたはRSSIモニタベースのLOSを選択可能
  • マキシムのSFP+製品ファミリと互換性のある3線式ディジタルインタフェース
MAX3945
1.0625Gbps~11.3Gbps、SFP+デュアルパスリミティングアンプ
MAX3945:標準アプリケーション回路
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
ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3945EVKIT

MAX3945の評価キット

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • USBポートからのソフトウェア制御
  • 高速入出力対応のSMAコネクタ

製品詳細

MAX3945の評価キット(EVキット)は、マルチレートリミティングアンプMAX3945の容易なコンピュータ制御の評価を提供する実装済み電気的デモボードです。付属のソフトウェアはUSBポートを通じてEVキットと通信し、すべての内部レジスタへのアクセスを提供し、MAX3945の機能を最適化することができます。EVキットは+3.3V電源とUSBポートで駆動します。高速入力および出力にSMAコネクタが使用されます。LEDがUSB電源のステータスを表示します。

アプリケーション

  • 10G PON ONU
  • 10GBASE-SR/LR SFP+光トランシーバ
  • 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSAファイバチャネル光トランシーバ

MAX3945EVKIT
MAX3945の評価キット

最新のディスカッション

MAX3945に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品