製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- USBポートからのソフトウェア制御
- 高速入出力対応のSMAコネクタ
製品概要
MAX3945の評価キット(EVキット)は、マルチレートリミティングアンプMAX3945の容易なコンピュータ制御の評価を提供する実装済み電気的デモボードです。付属のソフトウェアはUSBポートを通じてEVキットと通信し、すべての内部レジスタへのアクセスを提供し、MAX3945の機能を最適化することができます。EVキットは+3.3V電源とUSBポートで駆動します。高速入力および出力にSMAコネクタが使用されます。LEDがUSB電源のステータスを表示します。
アプリケーション
- 10G PON ONU
- 10GBASE-SR/LR SFP+光トランシーバ
- 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSAファイバチャネル光トランシーバ
関連資料
-
MAX3945EVKIT: MAX3945の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2010/08/17PDF943K