MAX3518

製造中

DOCSIS 3.0アップストリームアンプ

DOCSIS 3.0アプリケーション用、業界最小電力アップストリームアンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源電圧:+5V
  • 低電力:1.25W (31dB利得、64dBmV出力の場合)
  • 送信無効モード時の超低消費電力:25mW
  • 利得制御範囲:63dB (1dBステップ)
  • 高調波歪み:-60dBc (64dBmV出力の場合)
  • 5mm x 5mmの小型TQFNパッケージ
  • 低バーストオン/オフ過渡
  • 3dB帯域幅:275MHz
MAX3518
DOCSIS 3.0アップストリームアンプ
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
技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX3518EVKIT

MAX3518の評価キット

機能と利点

  • MAX3518を容易に評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要ペリフェラル部品をすべて搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア(http://japan.maximintegrated.comで入手可能)

製品詳細

MAX3518の評価キット(EVキット)は、DOCSIS 3.0アップストリームアンプのMAX3518の試験および評価を容易にします。このEVキットは、完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

このフルデータシートには、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証を行うために分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • DOCSIS 3.0ケーブルモデム
  • セットトップボックス
  • VoIPモデム

MAX3518EVKIT
MAX3518の評価キット

最新のディスカッション

MAX3518に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品