MAX34565

製造中

12Vホットプラグスイッチ、TDFNパッケージ

自己保護電子スイッチ内蔵によって、12Vバックプレーンへの機器の安全な挿抜が可能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 12V電源レール用のホットプラグ機能を完全集積
  • パワーMOSFET内蔵
  • 高電力RSENSE抵抗不要
  • 調整可能な電流制限
  • 調整可能な出力電圧スルーレート
  • サーマルフォルト表示
  • 出力過電圧制限
  • 過熱保護内蔵
  • チャージポンプ内蔵
  • ラッチオフバージョン
MAX34565
12Vホットプラグスイッチ、TDFNパッケージ
MAX34565:ファンクションダイアグラム
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
ホット・スワップ・コントローラ 2
DS4560 最終販売 12Vホットプラグスイッチ
MAX34561 製造中 12V/5Vホットプラグスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX34565EVKIT

MAX34565の評価キット

機能と利点

  • MAX34565を容易に評価
  • 完全実装および試験済み
  • 即座に動作可能
  • 可変電流スレッショルド
  • ケルビンおよび直接電流検出の両方をサポート
  • 主な信号のテストポイントをラベル表示
  • PCB取付穴

製品詳細

MAX34565の評価キット(EVキット)は、12VホットプラグスイッチのMAX34565の評価を容易にします。このEVキットは、15Ω電流制限抵抗(R2)が出荷時に実装されていますが、この値はアプリケーションに応じて12Ω~30Ωに変更することができます。また、EVキットはケルビン電流検出配列が出荷時に実装されていますが、これはR3位置に0Ωジャンパを追加して、直接電流検出配列に変更可能です。
注:MAX34565のEVキットに使用されたPCBは、MAX34564にも対応しています。これらの2つのデバイスは同じピン配列です。PCBのシルクスクリーンにはMAX34564が表示されていますが、PCBの上面に白ラベルが存在する場合はMAX34564ではなく、MAX34565が基板に実装されています。

アプリケーション

  • 基地局
  • InfiniBand™/SM
  • PCI/PCI Express®
  • RAID/ハードドライブ
  • サーバ
  • スイッチ/ルータ

MAX34565EVKIT
MAX34565の評価キット

最新のディスカッション

MAX34565に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品