製品概要

機能と利点

  • MAX34565を容易に評価
  • 完全実装および試験済み
  • 即座に動作可能
  • 可変電流スレッショルド
  • ケルビンおよび直接電流検出の両方をサポート
  • 主な信号のテストポイントをラベル表示
  • PCB取付穴

製品概要

MAX34565の評価キット(EVキット)は、12VホットプラグスイッチのMAX34565の評価を容易にします。このEVキットは、15Ω電流制限抵抗(R2)が出荷時に実装されていますが、この値はアプリケーションに応じて12Ω~30Ωに変更することができます。また、EVキットはケルビン電流検出配列が出荷時に実装されていますが、これはR3位置に0Ωジャンパを追加して、直接電流検出配列に変更可能です。
注:MAX34565のEVキットに使用されたPCBは、MAX34564にも対応しています。これらの2つのデバイスは同じピン配列です。PCBのシルクスクリーンにはMAX34564が表示されていますが、PCBの上面に白ラベルが存在する場合はMAX34564ではなく、MAX34565が基板に実装されています。

アプリケーション

  • 基地局
  • InfiniBand™/SM
  • PCI/PCI Express®
  • RAID/ハードドライブ
  • サーバ
  • スイッチ/ルータ

対象となる製品