MAX34561
製造中12V/5Vホットプラグスイッチ
超高集積の12V/5Vホットプラグソリューションを提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.48
製品情報
- +12Vおよび+5V電源レイル用のホットプラグ機能を完全集積
- DS4560のデュアルバージョン
- パワーMOSFET (68mΩと43mΩ)内蔵
- ハイパワーRSENSE抵抗不要
- 調整可能な電流制限
- 調整可能な出力電圧スルーレート
- 調整可能なパワーアップイネーブルタイミング
- 出力過電圧制限
- 過熱保護内蔵
- チャージポンプ内蔵
- ユーザー選択可能なラッチオフまたは自動リトライ動作
MAX34561は、デュアル、完全集積、自己保護、リセット可能なホットプラグスイッチです。このデバイスは、受電中の12Vおよび5Vバックプレーン上でのカードの安全な挿抜に必要な部品数を減らします。ソリューションサイズを最小化し設計を簡素化するために、このデバイスは、2つの完全なホットスイッチコントローラを単一のパッケージに集積しており、2つの電源の完全な制御を提供します。12V電源は、12V負荷用の68mΩ nチャネルパワーMOSFETを内蔵し、5V電源は、5V負荷用の43mΩ nチャネルパワーMOSFETを内蔵しているため、外付けMOSFETや別のコントローラが不要です。このデバイスは、12Vと5Vレイルの両方で貫通電流を制限する必要があるシステム用に設計され、エンタープライズ向けのハードドライブ、サーバー/ルータ、PCI Express® (PCIe®)およびInfiniBand™アプリケーションや、基地局などのホットスワップアプリケーションに最適です。
内蔵パワーMOSFETは、厳格な保護を備えており、最大2.0Aの連続電流で9V~13.2V電源の負荷を駆動することができ、同様に、5V側では最大2.0Aの連続電流で4V~5.5V電源の負荷を駆動することができます。これらのパワーMOSFETは、アクティブに閉ループ制御され、電力の印加時に調整可能な電流制限を確実に超えないようにします。このデバイスは、印加された電圧のレートで制御し、出力電圧を無条件にクランプして、入力過電圧ストレスが負荷を損傷しないようにします。このデバイスは、負荷ごとに個別の調整可能なパワーアップタイマーを提供しており、これらのタイマーによって、デバイスは、あらかじめ決められた遅延時間の経過後に負荷への電力の印加を開始します。あるいは、このデバイスは、デジタルロジック信号で駆動して外部制御パワーイネーブル機能を実装することもできます。
このデバイスは、各パワーMOSFETにヒステリシスを備えた温度センサーを内蔵しています。動作状態によっていずれかのパワーMOSFETが内部熱制限を上回ると、ピン選択に応じて2つのアクションの1つが行われます。すなわち、パワーMOSFETが無条件にシャットダウンし、ラッチオフしてパワーオンリセットを待つか、あるいは、パワーMOSFETはデバイスがヒステリシス量によって冷却されるまで待ってから再起動します。
アプリケーション
- 基地局
- InfiniBand
- PCI/PCI Express
- RAID/ハードドライブ
- サーバ/ルータ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX34561T+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX34561T+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ホット・スワップ・コントローラ 1 | ||
| DS4560 | 最終販売 | 12Vホットプラグスイッチ |
最新のディスカッション
MAX34561に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める