MAX34451
新規設計に推奨PMBus 16チャネルV/Iモニタおよび12チャネルシーケンサ/マージニング
PWMマージニングで比類のないシーケンス、監視、および障害ログを提供
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.94
Viewing:
製品情報
- 高集積によって複数電源の管理を可能にしてシステム性能を最大化
- 16チャネルの電圧または電流監視
- 12チャネルのシーケンシングおよびマージニング(8つのPWM、4つの外部電流DAC (1 x DS4424)、およびシーケンシング)
- 並列デバイスによる拡張可能なチャネル動作
- リモートグランド検出によって測定精度が向上
- 時間またはイベントベースの設定可能なアップ/ダウンシーケンシング
- デュアルシーケンシングループ
- 最大16のGPIと20のGPOをサポートする設定可能な組合せロジック
- 自動クローズドループマージニング
- 外部クロック不要
- PMBus™準拠のコマンドインタフェース
- 高速で信頼性の高い制御およびフォルト検出によってシステムの信頼性を向上
- 高速な最小/最大スレッショルド超過検出
- 最大5つの温度センサーをサポート(内蔵 x 1 /リモートx 4)
- すべての温度センサーのフォルト検出
- 多数のパラメータについてピーク、最小、および平均レベルを通知
- 設定可能なアラーム出力
- 内蔵の不揮発性ブラックボックス障害ログおよびデフォルト構成設定
- バスタイムアウト機能を備えたI2C/SMBus対応シリアルバスによってMAX34451への温度センサーやDACの追加を簡素化
- 電源電圧:+3.0V~+3.6V
MAX34451は、最大16の異なる電圧レールまたは電流の監視、および最大12の電源のシーケンシングとマージニングが可能な電源システムマネージャです。このシステムマネージャは電源の出力電圧および電流を監視し、ユーザー設定可能な上限/下限スレッショルドに対して常にチェックします。障害が検出された場合、このデバイスはシステムを正規の手順で自動的にシャットダウンします。このデバイスは、起動時にもパワーダウン時にも電源を任意の順序でシーケンスすることができます。このデバイスは、電源の出力電圧をユーザー設定可能なレベルに対して上下にクローズドループマージニングすることができます。このデバイスは内部温度センサーを内蔵し、最大4つの外部リモート温度センサーをサポートすることができます。一度設定されると、このデバイスはホストの指示がなくても自律的に動作することが可能です。
アプリケーション
- 基地局
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX34451ETNA2+ | LFCSP | ||
| MAX34451ETNA2+T | LFCSP | ||
| MAX34451ETNA3+ | LFCSP | ||
| MAX34451ETNA3+T | LFCSP | ||
| MAX34451ETNA4+ | LFCSP | ||
| MAX34451ETNA4+T | LFCSP | ||
| MAX34451ETNA6+ | LFCSP | ||
| MAX34451ETNA6+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 16, 2023 - 2379 WAFER FAB |
||
| MAX34451ETNA2+ | 製造中 | |
| MAX34451ETNA2+T | 製造中 | |
| MAX34451ETNA3+ | 製造中 | |
| MAX34451ETNA3+T | 製造中 | |
| MAX34451ETNA4+ | 製造中 | |
| MAX34451ETNA4+T | 製造中 | |
|
7 8, 2020 - 2003 DESIGN |
||
| MAX34451ETNA2+ | 製造中 | |
| MAX34451ETNA2+T | 製造中 | |
| MAX34451ETNA3+ | 製造中 | |
| MAX34451ETNA3+T | 製造中 | |
| MAX34451ETNA4+ | 製造中 | |
| MAX34451ETNA4+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX34451ETNA2+T | 製造中 | |
| MAX34451ETNA4+T | 製造中 | |
| MAX34451ETNA6+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。