MAX3313
製造中460kbps、1µA消費電流、RS-232対応トランシーバ、µMAX
µMAXパッケージの±15kV ESD保護RS-232トランシーバで基板スペースを削減
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.20
製品情報
- 1µAの低電力シャットダウン(MAX3311)
- アクティブローINVALID出力(MAX3313)
- レシーバはシャットダウン中もアクティブ(MAX3311)
- 10ピンµMAXパッケージのシングルトランシーバ(1Tx/1Rx)
- RS-232コンパチブル動作
MAX3311/MAX3313は低電力、+5VのEIA/TIA-232コンパチブルトランシーバです。これらのデバイスはいずれも、トランスミッタおよびレシーバを1つずつ備えています。トランシーバはマキシム独自の低ドロップアウトトランスミッタ出力段を備えており、単一の反転チャージポンプ付+5Vの電源でRS-232コンパチブル動作を可能にしています。これらのデバイスは僅か3個の0.1µFコンデンサしか必要とせず、RS-232コンパチブルの出力レベルを維持しつつ、最高460kbpsのデータレートで動作します。
MAX3311は1µAのシャットダウンモードを備えています。シャットダウン中、チャージポンプはオフになり、V-はグランドに引き下げられ、トランスミッタ出力はディセーブルされます。MAX3313はアクティブローINVALID出力も備えています。この出力は、アクティブなRS-232ケーブル信号が接続されている時にハイになり、周辺装置が通信ポートに接続されていることをホストに伝えます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- デジタルテレビ(レシーバ、セットトップボックス)
- 全地球測位システム(GPS)
- モデム
- ページャ
- ペン入力パームトップ
- POS端末
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3313CUB+ | MINI_SO | ||
| MAX3313CUB+T | MINI_SO | ||
| MAX3313EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX3313EUB+T | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。