MAX2689
MAX2689
製造中止GPS/GNSSローノイズアンプ
超小型WLPの低ノイズ指数GPS LNAは、様々な利得レベルのバージョンを提供
Viewing:
製品情報
- 高出力利得:17.8dB (MAX2687)
- 低雑音指数:0.85dB (MAX2687)
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:4.5mA (MAX2694)
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
- 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ
- 小型実装面積:0.86mm x 0.86mm
- 0.4mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP)
ローノイズアンプ(LNA)のMAX2687/MAX2689/MAX2694は、GPS L1、Galileo、およびGLONASSアプリケーション向けに設計されています。マキシムの先進的なSiGeプロセスで設計されたこれらのデバイスは、高利得と低雑音指数を達成するとともに、入力基準の1dB圧縮ポイントと3次インターセプトポイントを最大限に高めています。MAX2687/MAX2689/MAX2694はそれぞれ12dB、15dB、および18dBの高利得を提供します。各デバイスとも高リニアリティを実現するように最適化されています。
これらのデバイスは、+1.6V~+3.6Vの単一電源で動作します。デバイスに内蔵されたオプションのシャットダウン機能によって、消費電流が10µA以下に低減されます。これらのデバイスは、超小型、鉛フリー、RoHS準拠、0.86mm x 0.86mm x 0.65mmのウェハレベルパッケージ(WLP)で提供されます。
アプリケーション
- 車載用ナビゲーション
- アビオニクス
- GPS付き携帯電話
- デジタルカメラ
- ノートブックPC/ウルトラモバイルPC
- パーソナルナビゲーションデバイス(PND)
- 娯楽用、航海ナビゲーション
- テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
- 時計
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX2689に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める