MAX2180
MAX2180
製造中止AM/FMアンテナ用ローノイズアンプ
調整可能な利得制御を備えた業界最高クラスのAM/FM LNAがスペースとコストを節約し機能性を向上
Viewing:
製品情報
- 電源電圧範囲:+8V~+24V
- 内蔵のAGC機能によって外付けのPINダイオードが不要
- 高ダイナミックレンジ
- 低ノイズ設計
- 外付けBOMが少数
- 熱保護を内蔵
- 小型パッケージ(4mm x 4mm TQFN)
MAX2180は、車載アクティブアンテナのアプリケーションに最適な高集積AM/FM可変利得ローノイズアンプです。このデバイスは、AMとFMで個別の信号経路を備え、それぞれが30dBの利得範囲を提供し、個々の内蔵パワーディテクタで制御されます。AM信号経路は148kHz~30MHzの入力周波数範囲を対象とし、FM信号経路は65MHz~162.5MHzを対象とします。
このデバイスは、電圧レギュレータとパストランジスタを内蔵しており、+8V~+24V範囲のバッテリ電圧を使用した動作が可能です。内蔵の熱保護によって、過酷な熱状況時に自動的に接合部温度を制限します。
このデバイスは、4mm x 4mmの小型TQFNパッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- アクティブアンテナ
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX2180に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める