利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズ指数:4dB以下(typ)
  • 広いダイナミックレンジ:-98dBm~0dBm
  • ハイサイドまたはローサイドLO注入
  • VCOおよびタンク回路搭載
  • 低LO位相ノイズ:-88dBc/Hz (typ、10kHzにおいて)
  • 周波数シンセサイザ搭載
  • 帯域通過フィルタ内蔵
  • イメージ除去:52dB (typ)
  • 単一電源電圧範囲:+2.7V~+3.3V
  • 3種類の低電力モード
  • 2線式、I²C対応シリアル制御インタフェース
  • 超小型、鉛フリーWLPパッケージ
MAX2160EBG
ISDB-Tシングルセグメント低IFチューナ
MAX2160、MAX2160EBG:標準動作回路
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
RFアンプ 1
MAX2130 製造中 TVチューナアプリケーション用、広帯域、2出力、ローノイズアンプ
可変ゲイン・アンプ(VGA) 2
MAX3538 製造中止 ブロードバンド可変利得アンプ
MAX3537 製造中止 ブロードバンド可変利得アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2160EVKIT

MAX2160の評価キット

機能と利点

  • MAX2160の評価が容易
  • 50ΩのSMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品を搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PCで制御するソフトウェア(入手先:japan.maximintegrated.com)
  • 製品詳細

    MAX2160の評価キット(EVキット)は、ワンセグメントISDB-TチューナのMAX2160の試験と評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットには入力および出力用に50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

    デバイスを評価するために必要な機器リスト、機能検証用の分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

    アプリケーション

    • 携帯電話モバイルTV
    • 携帯情報端末(PDA)
    • ポケットTV

    MAX2160EVKIT
    MAX2160の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX2160EBGに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品