製品概要

機能と利点

  • MAX2160の評価が容易
  • 50ΩのSMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品を搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PCで制御するソフトウェア(入手先:japan.maximintegrated.com)
  • 製品概要

    MAX2160の評価キット(EVキット)は、ワンセグメントISDB-TチューナのMAX2160の試験と評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットには入力および出力用に50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

    デバイスを評価するために必要な機器リスト、機能検証用の分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

    アプリケーション

    • 携帯電話モバイルTV
    • 携帯情報端末(PDA)
    • ポケットTV

    対象となる製品