MAX20306

最終販売

低オン抵抗、双方向過電圧プロテクタ、電流検出内蔵

集積型低RON OVP、直接充電用の電流検出内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ポータブル機器を保護
    • 広い動作入力電圧:+3V~+28V
    • 連続電流能力:6A
    • 23mΩ (typ)オン抵抗内蔵
  • 柔軟な過電圧保護
    • 広い、調整可能なOVLOスレッショルド範囲:+3.5V~+5.5V
    • OTGによってOUTからVBUSへの給電が可能
    • プリセットされた高精度内部OVLO
  • 追加の保護機能によってシステム信頼性が向上
    • サージ耐性:100V以上
    • ソフトスタートによって突入電流を最小化
    • ±10%精度の電流検出出力およびシャットダウン入力
    • サーマルシャットダウン保護
    • フラグ出力:アクティブローOVPF、OCF、NCF、アクティブローACOK (MAX20305)
    • パワーOK (POK) 4V安定化出力(MAX20306)
  • 省スペース
    • 30ピン(2.65mm x 2.23mm)
MAX20306
低オン抵抗、双方向過電圧プロテクタ、電流検出内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX20306EVKIT

MAX20305およびMAX20306の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:3V~28V
  • アクティブローOVPF、アクティブローACOK、POK、OCF、NCFフラグLED読取り
  • OUT電源LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20305/MAX20306の評価キット(EVキット)は、電流検出デバイスを備えた低オン抵抗、双方向過電圧プロテクタのMAX20305/MAX20306を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX20305EWV+またはMAX20306EWV+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。

アプリケーション

  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレット

MAX20305EVKIT

MAX20305およびMAX20306の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:3V~28V
  • アクティブローOVPF、アクティブローACOK、POK、OCF、NCFフラグLED読取り
  • OUT電源LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20305/MAX20306の評価キット(EVキット)は、電流検出デバイスを備えた低オン抵抗、双方向過電圧プロテクタのMAX20305/MAX20306を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX20305EWV+またはMAX20306EWV+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。

アプリケーション

  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレット

MAX20306EVKIT
MAX20305およびMAX20306の評価キット
MAX20305EVKIT
MAX20305およびMAX20306の評価キット

最新のディスカッション

MAX20306に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品