製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:3V~28V
- アクティブローOVPF、アクティブローACOK、POK、OCF、NCFフラグLED読取り
- OUT電源LED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20305/MAX20306の評価キット(EVキット)は、電流検出デバイスを備えた低オン抵抗、双方向過電圧プロテクタのMAX20305/MAX20306を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX20305EWV+またはMAX20306EWV+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。
アプリケーション
- ファブレット
- スマートフォン
- タブレット
関連資料
-
MAX20305EVKIT Gerber File - Design Files2023/09/20ZIP4M