MAX17640

製造中

60V、400mA、超小型、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ

業界最小の高電圧同期整流バックレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外部部品を排除し、総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作によって高効率とコスト削減
    • 内部補償
    • 固定3.3V、5V出力電圧用フィードバック分圧器内蔵
    • ソフトスタート内蔵
    • 全セラミック・コンデンサ、超小型レイアウト
  • システム内の複数のレールをサポートする柔軟性
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
    • 固定3.3Vおよび5V出力電圧オプション
    • 調整可能な出力電圧オプション:0.9V~0.89 × VIN
    • 最大400mAの負荷電流を供給
    • PFMモードまたは強制PWMモードを設定可能
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:92%
    • PFM機能によって軽負荷時に高効率
    • シャットダウン電流:2.2µA (typ)
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップモード電流制限と自動再試行の起動
    • 出力電圧監視内蔵(オープンドレイン・アクティブローRESETピン)
    • 設定可能なEN/UVLO閾値
    • プリバイアス出力への単調な起動
    • 過熱保護
    • 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
    • CISPR32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
MAX17640
60V、400mA、超小型、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
MAX17640 typical application circuits MAX17640 Block Diagram MAX17640 Circuit Diagram MAX17640 Pin Configuration
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX15062 製造中 60V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17502 製造中 60V、1A、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX17640A
  • MAX17640B
  • MAX17640C

SIMPLISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX17640BEVKIT

アプリケーションのMAX17640コンバータの評価用キット

機能と利点

  • 動作入力電源:最大60V
  • 固定5V、固定3.3V、調整可能12Vアプリケーション回路
  • 負荷電流:最大400mA
  • 固定スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • オープンドレイン・アクティブローRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR32(EN55032)Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17640A/MAX17640B/MAX17640Cの評価用キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータのMAX17640A/MAX17640B/MAX17640Cの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX17640Aコンバータは、5V~48Vの入力範囲で動作し、固定3.3V出力で最大400mAを供給できます。MAX17640Bコンバータは、7V~60Vの入力範囲で動作し、固定5V出力で最大400mAを供給できます。MAX17640Cコンバータは15V~60Vの入力範囲で動作し、調整可能な12V出力で最大400mAを供給できます。

このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレイン・アクティブローRESET、過電流保護、選択可能な動作モード、サーマル・シャットダウンを備えています。デバイスの完全な説明が記載されているMAX17640コンバータのデータシートを参照し、これらのEVキットを動作させる前にこのデータシートを併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー

MAX17640C12EVKIT

アプリケーションのMAX17640コンバータの評価用キット

機能と利点

  • 動作入力電源:最大60V
  • 固定5V、固定3.3V、調整可能12Vアプリケーション回路
  • 負荷電流:最大400mA
  • 固定スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • オープンドレイン・アクティブローRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR32(EN55032)Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17640A/MAX17640B/MAX17640Cの評価用キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータのMAX17640A/MAX17640B/MAX17640Cの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX17640Aコンバータは、5V~48Vの入力範囲で動作し、固定3.3V出力で最大400mAを供給できます。MAX17640Bコンバータは、7V~60Vの入力範囲で動作し、固定5V出力で最大400mAを供給できます。MAX17640Cコンバータは15V~60Vの入力範囲で動作し、調整可能な12V出力で最大400mAを供給できます。

このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレイン・アクティブローRESET、過電流保護、選択可能な動作モード、サーマル・シャットダウンを備えています。デバイスの完全な説明が記載されているMAX17640コンバータのデータシートを参照し、これらのEVキットを動作させる前にこのデータシートを併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー

MAX17640AEVKIT

アプリケーションのMAX17640コンバータの評価用キット

機能と利点

  • 動作入力電源:最大60V
  • 固定5V、固定3.3V、調整可能12Vアプリケーション回路
  • 負荷電流:最大400mA
  • 固定スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • オープンドレイン・アクティブローRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR32(EN55032)Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17640A/MAX17640B/MAX17640Cの評価用キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータのMAX17640A/MAX17640B/MAX17640Cの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX17640Aコンバータは、5V~48Vの入力範囲で動作し、固定3.3V出力で最大400mAを供給できます。MAX17640Bコンバータは、7V~60Vの入力範囲で動作し、固定5V出力で最大400mAを供給できます。MAX17640Cコンバータは15V~60Vの入力範囲で動作し、調整可能な12V出力で最大400mAを供給できます。

このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレイン・アクティブローRESET、過電流保護、選択可能な動作モード、サーマル・シャットダウンを備えています。デバイスの完全な説明が記載されているMAX17640コンバータのデータシートを参照し、これらのEVキットを動作させる前にこのデータシートを併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー

MAX17640BEVKIT
アプリケーションのMAX17640コンバータの評価用キット
MAX17640C12EVKIT
アプリケーションのMAX17640コンバータの評価用キット
MAX17640AEVKIT
アプリケーションのMAX17640コンバータの評価用キット

最新のディスカッション

MAX17640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品