製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:最大60V
- 固定5V、固定3.3V、調整可能12Vアプリケーション回路
- 負荷電流:最大400mA
- 固定スイッチング周波数:500kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
- 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
- オープンドレイン・アクティブローRESET出力
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR32(EN55032)Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
MAX17640A/MAX17640B/MAX17640Cの評価用キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータのMAX17640A/MAX17640B/MAX17640Cの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX17640Aコンバータは、5V~48Vの入力範囲で動作し、固定3.3V出力で最大400mAを供給できます。MAX17640Bコンバータは、7V~60Vの入力範囲で動作し、固定5V出力で最大400mAを供給できます。MAX17640Cコンバータは15V~60Vの入力範囲で動作し、調整可能な12V出力で最大400mAを供給できます。
このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレイン・アクティブローRESET、過電流保護、選択可能な動作モード、サーマル・シャットダウンを備えています。デバイスの完全な説明が記載されているMAX17640コンバータのデータシートを参照し、これらのEVキットを動作させる前にこのデータシートを併せて読んでおく必要があります。
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ
- 汎用ポイントオブロード
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサー
関連資料
-
MAX17640BEVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP2M