MAX1707

製造中止

Light-Management IC with Efficient 1x/1.5x/2x Charge Pump for Backlight/Flash/RGB LEDs

High-Efficiency Backlight and Flash Driver with Up to 400mA Flash Capability and 3 RGB Drivers with a Programmable RGB Ramp for Main, Sub, RGB, Keypad, or Flash Applications in a Compact, 4mm x 4mm TQFN Package

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Guaranteed 610mA Continuous Drive Capability
    • 4 LEDs at 30mA Each for Main Display
    • 3 LEDs at 30mA Each for Sub or RGB
    • 400mA Total for Flash
  • 2-Wire I²C Serial Port
    • 5-Bit (32-Step) Linear Dimming
    • 32k Colors
    • Ramp-Up/Down Rates
  • 92% Peak/83% Avg Efficiency (PLED/PBATT)
  • Adaptive 1x/1.5x/2x Mode Switchover
  • 0.3% (typ) LED Current Accuracy and Matching
  • Low Input Ripple and EMI
  • Low 0.1µA Shutdown Current
  • Output Overvoltage Protection
  • Thermal Derating Function Protects LEDs
  • 24-Pin 4mm x 4mm Thin QFN Package
MAX1707
Light-Management IC with Efficient 1x/1.5x/2x Charge Pump for Backlight/Flash/RGB LEDs
MAX1707: Typical Operating Circuit
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
LED ドライバ IC 9
MAX1573 製造中 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ
MAX1574 製造中 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ
MAX1575 製造中止 メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ
MAX1576 製造中 バックライトおよびカメラフラッシュ用480mA白色LED 1倍/1.5倍/2倍圧チャージポンプ
MAX1582 製造中止 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ
MAX1561 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
MAX1599 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
MAX8595 最終販売 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ
MAX8596 製造中止 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1707EVCMODU

Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX1707

機能と利点

  • Proven PC Board Layout
  • Windows® 98/2000/XP-Compatible Evaluation Software
  • White LED Camera Flash, RGB Indicator LED, and Four Backlight LEDs
  • Pushbutton for Evaluating Strobe Function
  • Terminals for Access to I²C Interface Lines
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1707 evaluation system (EV system) includes a MAX1707 evaluation kit (EV kit) and a Maxim command module (CMODUSB).

The MAX1707 EV kit is an assembled and tested PC board that demonstrates the capabilities of the MAX1707 light-management IC. The EV kit includes four main display backlight LEDs, an RGB indicator LED, and a white LED camera flash that can all be driven simultaneously by the MAX1707. The EV kit also includes PC software that allows a user to evaluate every feature of the MAX1707 using a graphical user interface (GUI).

The CMODUSB board connects to a PC's USB port and allows the transfer of I²C commands to the MAX1707 EV kit.

The MAX1707EVKIT can also be used to evaluate the MAX8879.

Applications

  • Cell Phones/Smartphones
  • Displays with Up to 11 LEDs
  • PDAs, Digital Cameras, Camcorders

MAX1707EVKIT

Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX1707

機能と利点

  • Proven PC Board Layout
  • Windows® 98/2000/XP-Compatible Evaluation Software
  • White LED Camera Flash, RGB Indicator LED, and Four Backlight LEDs
  • Pushbutton for Evaluating Strobe Function
  • Terminals for Access to I²C Interface Lines
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1707 evaluation system (EV system) includes a MAX1707 evaluation kit (EV kit) and a Maxim command module (CMODUSB).

The MAX1707 EV kit is an assembled and tested PC board that demonstrates the capabilities of the MAX1707 light-management IC. The EV kit includes four main display backlight LEDs, an RGB indicator LED, and a white LED camera flash that can all be driven simultaneously by the MAX1707. The EV kit also includes PC software that allows a user to evaluate every feature of the MAX1707 using a graphical user interface (GUI).

The CMODUSB board connects to a PC's USB port and allows the transfer of I²C commands to the MAX1707 EV kit.

The MAX1707EVKIT can also be used to evaluate the MAX8879.

Applications

  • Cell Phones/Smartphones
  • Displays with Up to 11 LEDs
  • PDAs, Digital Cameras, Camcorders

MAX1707EVCMODU
Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX1707
MAX1707EVKIT
Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX1707

最新のディスカッション

MAX1707に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品