MAX1658
製造中350mA、16.5V入力、低ドロップアウトリニアレギュレータ
省バッテリリニアレギュレータ、消費電流はわずか30µAで、350mAを供給
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
製品情報
- 広入力電圧範囲:2.7V~16.5V
- 低ドロップアウト:490mV (出力電流350mA、MAX1659)
- 消費電流:30µA
- 最大シャットダウン電流:1µA
- パッケージ:ハイパワー(1.2W) 8ピンSO
- デュアルモード出力:
- 固定3.3V (MAX1658)
- 固定5.0V (MAX1659)
- または可変(1.25V~16V)
- サーマル過負荷保護
- 電流制限保護
- バッテリ逆挿入保護
MAX1658/MAX1659は、超低消費電流および低ドロップアウト電圧特性の組み合わせによって、バッテリ寿命を最大限に延長します。Dual Mode™動作により、3.3V (MAX1658)または5V (MAX1659)の固定出力または1.25V~16Vの可変出力が可能です。本レギュレータは最大350mAの電流を供給し、標準ドロップアウトはMAX1658が650mV、MAX1659が490mVとなっています。これらの素子は、pチャネルMOSFETパストランジスタにより、出力電流0mA~350mAの範囲で(ドロップアウト状態でも)低自己消費電流を維持します。入力電圧は、2.7V~16.5Vとなっています。
MAX1658/MAX1659は、1µAシャットダウンモード、バッテリ逆挿入保護、短絡保護およびサーマルシャットダウン機能を備えています。パッケージは、小型アプリケーション用に特に設計された特殊ハイパワー(1.2W) 8ピンSOで提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルコードレス電話
- エレクトロニックプランナ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- モデム
- パームトップコンピュータ
- PCMCIAカード
- PCS電話
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1658ESA+ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX1658ESA+T | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX1658に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める