MAX1641
MAX1641
製造中可変出力、スイッチモード電流ソース、同期整流器付
高速充電中も高精度電流源は低温を維持
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.42
Viewing:
製品情報
- 効率:95%
- 入力電圧範囲:+5.5V~+26V
- 可変出力電圧範囲:2V~24V
- 最大デューティサイクル:100% (低ドロップアウト)
- 最大500kHzのPWM動作
- 同期整流器(オプション)
- パッケージ:16ピンQSOP
- 電流検出精度:
- 2% (MAX1641)
- 5.3% (MAX1640)
MAX1640/MAX1641は、+5.5V~+26V入力で動作するCMOS可変出力スイッチモード電流ソースであり、マイクロプロセッサ制御バッテリ充電器に最適です。充電電流、最大出力電圧およびパルストリクル充電は、外付抵抗で設定します。オフ時間の設定によりスイッチング周波数を変更し、ノイズに敏感な回路において望ましくない高調波を抑制できます。MAX1640はハイサイド電流検出であるため、負荷を直接グランドに接続してグランド電位誤差を除去できます。MAX1641は、ローサイド電流検出を採用しています。
MAX1640/MAX1641ステップダウンパルス幅変調(PWM)コントローラでは、外部PチャネルMOSFETスイッチおよび(効率向上のためにオプションとして)外部NチャネルMOSFET同期整流器が使用されます。内部低ドロップアウトリニアレギュレータは、Nチャネル同期整流器のゲートドライブだけでなく、内部リファレンスおよび回路にも電源を供給します。
MAX1640/MAX1641は、省スペースの16ピンナローQSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- バックアップバッテリチャージャ
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- コードレス電話
- ハンディターミナル
- ラップトップ、ノートブック、およびパームトップコンピュータ
- PCS電話
- ポータブル民生用品
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1641EEE+ | QSOP | ||
| MAX1641EEE+T | QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1641に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める