MAX1577Y
製造中止カメラフラッシュおよび動画ライト用1.2A白色LED電流レギュレータチャージポンプ
低バッテリ入力電圧でも、カメラ付き電話での高輝度WLEDフラッシュを実現する大電流、1.2A、チャージポンプ
製品情報
- 出力駆動能力:最大1.2A (800mA保証)
- 動画モードで最高92%のPLED/PBATT効率
- フレシキシブルな輝度調整
- 2ビットロジック:100%、33%、20%およびオフ
- PWM:20%~100%
- 電流レギュレーション:3% (全入力/全温度範囲)
- フラッシュおよびバックライトレギュレーション用の電流または電圧レギュレーション(MAX1577Y)
- フラッシュ用電流レギュレーション(MAX1577Z)
- 低リップルおよび低EMI
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- ソフトスタートにより突入電流を制限
- 出力電圧レギュレーションモード
- サーマルシャットダウン保護
- パッケージ:3mm x 3mmの8ピンTDFN
チャージポンプのMAX1577Y/MAX1577Zは、最大1.2Aの安定化電流(800mA保証)でカメラのストロボなどに使われる白色LEDを駆動します。オープンループ出力抵抗が非常に低いため、低いバッテリ入力電圧からでも高輝度のフラッシュを駆動することができます。適応型の1倍/2倍圧安定化チャージポンプ動作は、動画モード動作、またはバックライト駆動用に高効率(最高92%)を提供します。また、高速スイッチング(1MHz)により、小型の外付け部品の使用が可能です。
MAX1577Y/MAX1577Zは外付け抵抗を使ってLEDの最大駆動電流を設定します。2つのイネーブル入力(EN1とEN2)はシンプルなオン/オフ制御、および最大LED駆動電流の20%、33%、または100%の電流を提供します。外付け抵抗にかかる電圧が24mV以下になると、出力電圧が制御されます。MAX1577Zは5.1V固定の安定化出力電圧、MAX1577Yはロジック制御により3.4V、4.6V、または5.1Vの出力電圧を提供し、バックライト、キーボード、およびRGBアプリケーションに最適な製品です。
MAX1577Y/MAX1577Zは3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージ(高さ0.8mm max)で提供されます。
アプリケーション
- カメラ付き携帯電話、携帯電話、およびスマートフォン
- LCDバックライト
- PDA、デジタルカメラ、およびカムコーダ
- 白色LEDフラッシュ、ストロボ、および動画ライト
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LEDドライバ 6 | ||
| MAX1576 | 製造中 | バックライトおよびカメラフラッシュ用480mA白色LED 1倍/1.5倍/2倍圧チャージポンプ |
| MAX1583 | 製造中止 | 白色LEDカメラフラッシュ用ブーストコンバータ |
| MAX1573 | 製造中 | 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ |
| MAX1574 | 製造中 | 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ |
| MAX8595 | 最終販売 | 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ |
| MAX8596 | 製造中止 | 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1577Yに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める