MAX1564

製造中

4mm x 4mmのTQFNパッケージで提供されるトリプル1.2A USBスイッチ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4mm x 4mmの小型16ピンTQFNパッケージ
  • 逆電流阻止
  • プログラマブルな電流制限値
  • 障害解消時の自動再起動
  • 高精度電流制限:12%
  • 1出力当たりの最大負荷電流:1.2A
  • サーマル過負荷保護
  • 20msのフォルトブランキング内蔵
  • USB規格に完全準拠
  • 入力電源範囲:2.7V~5.5V
  • 独立した障害インジケータ出力
  • アクティブハイ/アクティブロー選択端子
  • ±15kV ESD保護(コンデンサ接続時)
MAX1564
4mm x 4mmのTQFNパッケージで提供されるトリプル1.2A USBスイッチ
MAX1564:標準アプリケーション回路
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
過電圧/過電流プロテクタ 2
MAX1946 製造中 オートリセットおよびフォルトブランキング付き、シングルUSBスイッチ、小型TDFNパッケージ
MAX1940 製造中 トリプルUSBスイッチ、オートリセットおよびフォルトブランキング付
保護スイッチ & コントローラ 4
MAX1558 製造中 デュアル、3mm x 3mm、自動リセット付き、1.2A/電流制限をプログラム可能なUSBスイッチ
MAX1558H デュアル、3mm x 3mm、自動リセット付き、1.2A/電流制限をプログラム可能なUSBスイッチ
MAX1823 製造中 フォルトブランキングおよびオートリセット付き、デュアルUSBスイッチ
MAX1562 製造中 プログラマブル、4A、オートリセットおよびフォルトブランキング付きUSB電流制限スイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1564EVKIT

MAX1564の評価キット

機能と利点

  • 4mm x 4mmの小型16ピンTQFNパッケージ
  • 逆電流保護
  • プログラマブルな電流制限
  • 障害が解消すると自動再起動
  • 高精度電流制限:12%
  • 1出力当りの最大負荷電流:1.2A
  • 熱過負荷保護
  • 20msのフォルトブランキング内蔵
  • USB規格に完全準拠
  • 入力電源電圧:2.7V~5.5V
  • 個別の障害インジケータ出力
  • アクティブハイ/アクティブロー選択端子
  • ±15kV ESD保護(コンデンサ接続時)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1564の評価キット(EVキット)は、トリプル、1.2AのUSBスイッチのMAX1564を検証する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは+2.7V~+5.5Vの入力電源で動作し、各出力から最大1.2Aを供給可能です。MAX1564は、過負荷/短絡保護用に調整可能な電流制限および自動再起動機能を備えています。20msのフォルトブランキング時間によって、負荷過渡と容量性負荷による誤障害から保護されます。MAX1564は、4mm x 4mmの省スペース16ピンTQFNパッケージに実装されています。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • ドッキングステーション
  • ノートブックコンピュータ
  • USBハブ
  • USBポート

MAX1564EVKIT
MAX1564の評価キット

最新のディスカッション

MAX1564に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品