MAX14515

製造中

高電圧液体レンズドライバ

小型カメラモジュール用、超小型液体レンズドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • カメラモジュール内の実装に適した小型実装面積
  • 最大出力:47VRMS (CLENS = 220pF)
  • 出力電圧設定用I²C対応インタフェース
  • 出力電圧分解能:8ビット
  • モノトニック出力保証
  • 出力に±15kVヒューマンボディモデルESD保護
  • 低シャットダウン電流:500nA (max)
  • 入力電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 省スペース、8ピンWLP (1mm x 2mm)パッケージ
MAX14515
高電圧液体レンズドライバ
MAX14515:標準アプリケーション回路
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
MAX14515BEVKIT

性能評価:MAX14515、MAX14515B

機能と利点

  • MAX14515Bの評価に必要なすべての部品とソフトウェアが付属
  • MAX32625PICOボードまたは外部電源から給電可能
  • オンボードのMAX32625マイクロコントローラまたは外部マイクロコントローラを使用したI2C通信
  • 液体レンズ取り付け用のレイアウト・パッドを搭載
  • テスト構成では200pFの容量性負荷を使用
  • MAX14515Bのシンプルかつコンパクトなレイアウトを実証
  • 総レイアウト面積20mm2(省スペース型8バンプWLP(1mm × 2mm)パッケージを採用)

製品詳細

MAX14515B評価用キット(EVキット)は、MAX14515/MAX14515B液体レンズ・ドライバの評価を簡素化する、完全実装済みおよび試験済みのアプリケーション回路です。液体レンズは、ドライバ出力に簡単に接続できます。ボードにはデフォルトで、MAX14515Bと、代替負荷として200pFのコンデンサが搭載されています。MAX14515B EVキットは、最小限の部品変更でMAX14515の評価にも使用できます。

このEVキットには、MAX32625マイクロコントローラを搭載したMAX32625PICOアプリケーション・プラットフォーム*が含まれています。これにより、MAX14515BとのI2C通信が可能になります。ボード上のいくつかの部品構成を変更することで、外部マイクロコントローラによる動作をイネーブルにすることもできます。

MAX14515BEVKIT
性能評価:MAX14515、MAX14515B
MAX14515B Top Angle Evaluation Board MAX14515B Top Evaluation Board MAX14515B Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

MAX14515に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品