製品概要

機能と利点

  • MAX14515Bの評価に必要なすべての部品とソフトウェアが付属
  • MAX32625PICOボードまたは外部電源から給電可能
  • オンボードのMAX32625マイクロコントローラまたは外部マイクロコントローラを使用したI2C通信
  • 液体レンズ取り付け用のレイアウト・パッドを搭載
  • テスト構成では200pFの容量性負荷を使用
  • MAX14515Bのシンプルかつコンパクトなレイアウトを実証
  • 総レイアウト面積20mm2(省スペース型8バンプWLP(1mm × 2mm)パッケージを採用)

製品概要

MAX14515B評価用キット(EVキット)は、MAX14515/MAX14515B液体レンズ・ドライバの評価を簡素化する、完全実装済みおよび試験済みのアプリケーション回路です。液体レンズは、ドライバ出力に簡単に接続できます。ボードにはデフォルトで、MAX14515Bと、代替負荷として200pFのコンデンサが搭載されています。MAX14515B EVキットは、最小限の部品変更でMAX14515の評価にも使用できます。

このEVキットには、MAX32625マイクロコントローラを搭載したMAX32625PICOアプリケーション・プラットフォーム*が含まれています。これにより、MAX14515BとのI2C通信が可能になります。ボード上のいくつかの部品構成を変更することで、外部マイクロコントローラによる動作をイネーブルにすることもできます。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • MAX14515B EVキット
  • MAX32625PICOインターフェース・ボード
  • 液体レンズ(CLENS = 200pF)
  • 空きUSBポートがあるWindows互換のコンピュータ