MAX14515B

新規設計に推奨

High-Voltage Liquid Lens Driver

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Small Footprint for Placement Inside Camera Modules
  • 48VRMS Maximum Output (CLENS = 200pF)
  • I2C-Compatible Interface for Setting Output Voltage
  • 8-Bit Output Voltage Resolution
  • Guaranteed Monotonic Output
  • ±15kV Human Body Model ESD Protection on Outputs
  • Low 500nA (max) Shutdown Current
  • +2.7V to +5.5V Input Voltage Range
  • Space-Saving, 8-Bump WLP (1mm x 2mm) Package
  • -40°C to +125°C Automotive Temperature Range
  • Automotive Qualified AEC-Q100
MAX14515B
High-Voltage Liquid Lens Driver
MAX14515B Typical Application Circuit MAX14515B Pin Configuration MAX14515B Chip Illustration
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
評価用キット

MAX14515BEVKIT

Evaluates: MAX14515, MAX14515B

機能と利点

  • All Components and Software Included for Evaluating the MAX14515B
  • Can be Powered from the MAX32625PICO Board or an External Power Supply
  • I2C Communication Using the On-Board MAX32625Microcontroller or an External Microcontroller
  • Includes Layout Pads for Mounting Liquid Lens
  • Test Configuration Uses 200pF Capacitive Load
  • DemonstratesSimple, Compact Layout for MAX14515B
  • Total Layout Area 20mm2 Using a Space-Saving,8-Bump WLP (1mm x 2mm) Package

製品詳細

The MAX14515B evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit that simplifies the evaluation of the MAX14515/MAX14515B liquid lens drivers. A liquid lens can be easily connected to the driver outputs. By default, the board is configured with the MAX14515B and a 200pF capacitor as a substitute load. The MAX14515B EV kit can also be used to evaluate the MAX14515 with minimal component changes.

The EV kit includes a MAX32625PICO application platform* that provides the MAX32625 microcontroller to enable I2C communication with the MAX14515B. Operation with an external microcontroller can be enabled by reconfiguring a few components on the board.

MAX14515BEVKIT
Evaluates: MAX14515, MAX14515B

最新のディスカッション

MAX14515Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品