LTM4686
新規設計に推奨デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた超薄型デュアル10Aまたはシングル20A μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$37.73
製品情報
- デジタル・インターフェースを使用したデュアル高速アナログ・ループによる制御とモニタリング
- 出力電圧範囲:0.5V~3.6V
- 温度変化に対する最大DC出力誤差:±0.5%
- チャンネルあたり10A DC(代表値)、12A(ピーク出力電流)
- 電流リードバックの精度:10A負荷で±5%
- 400kHz、PMBus準拠のI2Cシリアル・インターフェース
- 16ビット∆Σ ADC内蔵
- 最大125Hzのテレメトリ・ポーリング・レートをサポート
- 固定周波電流モード制御
- 複数のモジュールとの並列および電流共有
- 全7ビット・スレーブ・アドレスをサポート
- デュアル9A LTM4675、デュアル13A LTM4676A、デュアル18A LTM4677とドロップイン・ピン互換
- 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGAパッケージ
読み込み可能データ:
- 入出力電圧、電流および温度
- ランニング・ピーク値、稼働時間、フォルト、警告
- ECC付きオンボードEEPROM故障ログ記録
書き込み可能なデータと設定可能なパラメータ:
- 出力電圧、電圧シーケンシングおよびマージニング
- デジタル・ソフト・スタート/ストップ・ランプ
- OV/UV/OT、UVLO、周波数および位相
LTM4686は、ターンオン・タイムが39msのデュアル10A(12Aピーク)またはシングル20A(24Aピーク)の降圧µModule®(マイクロモジュール)DC/DCレギュレータです。オープン標準であるI2Cベースのデジタル・インターフェース・プロトコル、PMBusを使用して、パワー・マネージメント・パラメータの遠隔設定と遠隔モニタリングが可能です。LTM4686は、高速アナログ制御ループ、高精度ミックスド・シグナル回路、EEPROM、パワーMOSFET、インダクタ、その他のサポート部品で構成されています。
LTM4686の2線式シリアル・インターフェースにより、電圧マージニングおよびシーケンシングと、電流、電圧、電力、温度、動作時間、ピーク値の遠隔リードバックが可能です。スタートアップ設定はピン・ストラップ抵抗で構成します。LTpowerPlay™ GUI、DC1613 USB-to-PMBus変換器、DC2086プログラミング・アダプタおよびデモ・キットが利用できます。5VINで動作するアプリケーションまたは5VAUXをSVINに供給するアプリケーションは、LTM4686-1を使用する必要があります。それ以外の場合はLTM4686を使用します。
無鉛RoHS準拠のLTM4686は、16mm × 11.9mm × 1.82mm LGAパッケージを採用しています。
アプリケーション
- プロトタイプと実稼働環境におけるシステム最適化
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 5
ソリューション・カタログ 2
製品セレクタ・カード 1
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4686EV#PBF | 108-Lead LGA (16mm x 11.9mm x 1.82mm) | ||
| LTM4686IV#PBF | 108-Lead LGA (16mm x 11.9mm x 1.82mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 20, 2021 - 20_0311 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4686EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4686IV#PBF | 製造中 | |
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4686EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4686IV#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4686EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4686IV#PBF | 製造中 | |
|
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4686EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4686IV#PBF | 製造中 | |
|
1 22, 2020 - 19_0186 LTM4686 - New Mold Compound for the LTM4686 µModule Regulator |
||
| LTM4686EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4686IV#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4686
- LTM4686-1
LTpowerCAD 3
- LTM4686 Example Design - 5Vin to 1Vout1 10A max 1.8Vout2 10A max
- LTM4686 Project - DC2722A 12Vin to 1Vout1/10A, 1.8Vout2/10A, 500kHz
- LTM4686 Project - 12Vin to 1Vout/20A, 500kHz
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4686
- LTM4686-1
- LTM4686B
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。